AXL SE RS232 EF - 통신 모듈
1507979

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

Axioline Smart Elements, 통신 모듈, 직렬 데이터 전송, 통신 모듈; 프로세스 데이터 폭: 64바이트, 트랜스패어런트 프로토콜, 엔드-투-엔드 프로토콜, XON/XOFF 프로토콜, Modbus/RTU(클라이언트 지원); 인터페이스: V.24(RS-232): 1; 전송 속도: 100 bps ... 230400 bps; 보호 수준: IP20; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

1개의 직렬 RS-232 입력 및 출력 채널
다양한 지원 프로토콜
전송 속도를 최대 230,400 bps까지 설정할 수 있습니다.
데이터 비트, 정지 비트 및 패리티 수를 설정할 수 있음
Modbus/RTU 클라이언트 및 서버 지원
프로세스 데이터 폭: 64바이트
저장된 장치 등급 플레이트