지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

AXL F MA MBUS 1H - 통신 모듈
1104545

Axioline F, M-Bus 마스터, 인터페이스 M-Bus, M-Bus 장치 연결용, 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 Axioline F 커넥터 포함

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

최대 80개의 장치용 M-Bus 2선 연결
전송 속도를 최대 38400 bps까지 설정할 수 있습니다
PDI 채널을 통한 파라미터화
프로세스 데이터 폭: 10개 단어
전자 과부하 방지
저장된 장치 등급 플레이트