AXL E IOL AO1 I M12 S - 아날로그 모듈
2700351

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

아날로그 액추에이터 연결용 Axioline E IO-Link/아날로그 컨버터, 4 mA ... 20 mA, M12 커넥터, 직선 버전

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

M12 커넥터를 사용해 IO-Link 마스터에 연결(A-코딩, 4핀)
1개의 IO-Link 인터페이스
IO-Link A 포트
IO-Link 사양 V1.1.1
직선 제품
1개의 아날로그 출력
M12 커넥터를 통한 3선 기술의 액추에이터 연결(A 코딩, 5핀)
전류 범위: 4 mA ... 20 mA
기능적 접지에 대한 로컬 연결을 위한 기능적 접지 연결
IO-Link 마스터의 IO-Link 인터페이스를 통한 모듈 전자 장치 및 액추에이터 공급
로컬 상태 인디케이터
IP65/IP67 보호