AI 0,75-8 WH-B 3000 - 페룰
AI 0,75-8 WH-B 3000
-
페룰
3240677
페룰, 접점 범위 길이: 8 mm, 슬리브 길이: 14 mm, 색상: 흰색
흰색 (RAL 9010)
색상
파란색 (RAL 5015)
AI 0,75- 8 BU -1000
파란색 (RAL 5015)
AI 0,75- 8 BU
회색 (RAL 7042)
AI 0,75-8 GY-25000
회색 (RAL 7042)
AI 0,75- 8 GY
회색 (RAL 7042)
AI 0,75-8 GY-B 3000
회색 (RAL 7042)
AI 0,75- 8 GY -1000
흰색 (RAL 9010)
AI 0,75-8 WH-B 3000
흰색 (RAL 9010)
AI 0,75-8 WH-1000
흰색 (RAL 9010)
AI 0,75- 8 WH
0.75 mm²
케이블 사이즈 범위
0.5 mm²
AI 0,5-8 WH-25000
0.5 mm²
AI 0,5 - 8 WH -1000
0.5 mm²
AI 0,5-8 WH-B 3000
0.5 mm²
AI 0,5 - 8 WH
0.75 mm²
AI 0,75-8 WH-B 3000
0.75 mm²
AI 0,75-8 WH-1000
0.75 mm²
AI 0,75- 8 WH
8 mm
접점 영역 길이
8 mm
AI 0,75-8 WH-B 3000
8 mm
AI 0,75-8 WH-1000
8 mm
AI 0,75- 8 WH
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
코어 끝 연결
전선 카테고리
연선, 클래스 2, 5, 6 / B, C, K, M
제품 속성
자동화 생산을 위한 테이프 처리된 설계
UL 인증
주석 도금된 연성 전해 구리로 제작됨
크기 측면에서 DIN 46228-4 및 UL 486F의 요구 사항을 충족합니다
폴리프로필렌 소재의 플라스틱 칼라
할로겐-프리
장기/단기 온도: +105 C/+120 C
연결 데이터
전선 연결
연선 최대 사이즈
0.75 mm²
최대 케이블 사이즈 AWG
18
스트리핑 길이
11 mm
치수
치수 도면
슬리브 길이
14 mm
접점 범위 길이
8 mm
최대 피복 분리 길이
11 mm
페룰 직경
1.3 mm
슬리브 벽 두께
0.15 mm
절연 칼라 두께
0.25 mm
절연 칼라의 내부 치수
2.8 mm
소재 사양
색상
흰색 (RAL 9010)
소재
CU-DHP
UL 94에 따른 난연성등급
HB
코팅
갈바닉 주석 도금
표면 특성
주석 도금
구성품
실리콘 및 할로겐 없음
기계적 속성
기술 데이터
슬리브 길이
14 mm
환경 및 실제 조건
주변 조건
절대 온도
105 °C (-40 °C 부하 없음 / 0 °C 동적 부하)
단기 온도
120 °C
표준 및 규정
표준에 따른 설계
UL 486F-E, Sonderfarbe
상용 데이터
항목 번호
3240677
패키지 단위
3,000 pc
최소 주문 수량
3,000 pc
제품 키
BH3414
GTIN
4046356638265
개당 중량(패키지 포함)
0.1 g
개당 중량(패키지 제외)
0.092 g
관세 번호
85369010
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27400201
ECLASS-15.0
27400201
ETIM
ETIM 10.0
EC000005
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27121700
승인
cULus Listed
승인 ID: E488001
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
0.002 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
필수 액세서리
CF 3000-2,5
-
자동 스트리핑 및 크림핑 장치
1205477
액세서리
CF 3000-2,5
-
자동 스트리핑 및 크림핑 장치
1205477
제품 도움말