UMK- 8 RELS/KSR-G24/21-21/PLC - 액티브 모듈
2976187

VARIOFACE 출력 모듈, 8개의 미니어처 릴레이용 플러그-인 베이스 있음, 각각 2개의 전환 접점 있음(릴레이 없음), 24 V DC용

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

공급 전압 인디케이터(indicator)(LED)
극성 보호 다이오드
신호 경로별 LED 상태 인디케이터(indicator) 및 환류 다이오드
플러그-인 미니어쳐 릴레이