UMK- 8 RELS/KSR-G24/1/NPE/PLC
-
액티브 모듈
2976116
VARIOFACE 출력 모듈, 8개의 미니어처 릴레이용 플러그-인 베이스 있음, 각각 1개의 전환 접점, 24 V DC용(릴레이 없음), 추가 N 및 PE 연결 단자대 있음
제품의 세부 정보
| 채널 수 | 8 |
| 호환 가능한 컴포넌트 | 미니어쳐 릴레이, REL-MR- 24DC/21HC |
| 컴포넌트 있음 | 아니오 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| 지원되는 컨트롤러 SIEMENS S7-400 | |
| 적합한 I/O 카드 | 6ES7422-1BL00-0AA0 |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| 지원되는 컨트롤러 GE-FANUC 90-30 | |
| 적합한 I/O 카드 | IC693 MDL732 |
| IC693 MDL740 | |
| IC693 MDL742 | |
| 지원되는 컨트롤러 ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| 적합한 I/O 카드 | 1756-OB32 |
| 1756-OB16E | |
| 지원되는 컨트롤러 ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| 적합한 I/O 카드 | 1771 OBN |
| 지원되는 컨트롤러 ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| 적합한 I/O 카드 | 1746 OB16 |
| 1746 OB 32 | |
| 지원되는 컨트롤러 HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| 적합한 I/O 카드 | TC-ODD 321 |
| 지원되는 컨트롤러 MITSUBISHI MELSEC Q | |
| 적합한 I/O 카드 | QY81P |
| 지원되는 컨트롤러 SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| 적합한 I/O 카드 | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7322-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| 지원되는 컨트롤러 GE-FANUC RX3i | |
| 적합한 I/O 카드 | IC694MDL754 |
| 공칭 입력 전압 UN | 24 V DC |
| 입력 전압 범위(UN 참조) | 0.8 ... 1.1 |
| 입력 전압 범위 | 19.2 V DC ... 26.4 V DC |
| 일반 입력 전류(UN 시) | 2 mA (LED 디스플레이) |
| 보호 회로 | 환류 다이오드; 댐핑 다이오드 |
| 극성 보호; 극성 보호 다이오드 | |
| 작동 전압 표시 | 녹색 LED |
| 상태 표시/채널 | 노란색 LED |
| 호환 가능한 컴포넌트 | 미니어쳐 릴레이, REL-MR- 24DC/21HC |
| 스위칭 | |
| 접점 유형 | 단일 접점, 1개의 N/O 접점 |
| 최대 스위칭 전압 | 250 V AC/DC |
| 제한 연속 전류 | 5 A |
| 최대 총 전류(N) | 7 A |
| 오류 검출(라인 파손/단락-회로) | 아니오 |
| 접점측 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 6 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 연결 수 | 36 |
| 핀 수 | 6 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 14 |
| 코일부 | |
| 연결 타입 | IEC 60603-13 규정을 준수하는 플랫 리본 케이블 플러그-인 커넥터 |
| 연결 수 | 1 |
| 핀 수 | 14 |
| 상태 표시 있음 | 예 |
| 폭 | 135 mm |
| 높이 | 90 mm |
| 깊이 | 68 mm |
| 색상 | 녹색 (RAL 6021) |
| 하우징 절연 소재 | PVC, 측면 패널 PA 비강화 처리됨, |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 50 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 70 °C |
| 표준/규정 | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| 조립 참고 사항 | 제로 간격 행 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 작동에 대한 참고 사항 | 올바른 사용을 위해, 설치 지침(다운로드 참조)의 사양을 준수해야 합니다. 타사 제품과 함께 적용하거나 사용하려면 해당 타사 제조업체의 사양, 안전 및 경고 지침도 충족해야 합니다. |
| 항목 번호 | 2976116 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK2191 |
| GTIN | 4017918089214 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 236.5 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 185.58 g |
| 관세 번호 | 85364190 |
| 원산지 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |