UMK-16 RELS/KSR-G24/21/PLC
-
액티브 모듈
2974901
VARIOFACE 출력 모듈, 16개의 미니어처 릴레이용 플러그-인 베이스 있음, 각각 1개의 전환 접점, 24 V DC용(기본 모듈, 릴레이 없음)
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
신호 경로 및 공급 전압별 LED 상태 인디케이터(indicator)
각 신호 경로용 환류 및 극성 보호 다이오드
각각 전환 접점이 있는 플러그-인 미니어처 릴레이