UMK-16 RELS/KSR-230AC/I/PLC
-
액티브 모듈
2974930
VARIOFACE 입력 모듈, 16개의 미니어처 스위칭 릴레이 또는 미니어처 옵토커플러용 플러그 삽입 소켓 있음, 230 V AC용
제품의 세부 정보
| 주문 정보: | 베이스 모듈과 확장 모듈 간 연결 케이블은 확장 장치와 함께 제공됩니다. |
| 작동에 대한 참고 사항 | 올바른 사용을 위해, 설치 지침(다운로드 참조)의 사양을 준수해야 합니다. 타사 제품과 함께 적용하거나 사용하려면 해당 타사 제조업체의 사양, 안전 및 경고 지침도 충족해야 합니다. |
| 제품 타입 | 릴레이 모듈 |
| 채널 수 | 16 |
| 호환 가능한 컴포넌트 | 미니어쳐 스위칭 릴레이 또는 미니어쳐 옵토커플러 |
| 컴포넌트 있음 | 아니오 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| 지원되는 컨트롤러 SIEMENS S7-400 | |
| 적합한 I/O 카드 | 6ES7421-1BL01-0AA0 |
| 지원되는 컨트롤러 ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| 적합한 I/O 카드 | 1756-IB32 |
| 지원되는 컨트롤러 ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| 적합한 I/O 카드 | 1771 IBN |
| 지원되는 컨트롤러 HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| 적합한 I/O 카드 | TC-IDD 321 |
| 지원되는 컨트롤러 MITSUBISHI MELSEC Q | |
| 적합한 I/O 카드 | QX81 |
| 지원되는 컨트롤러 SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
| 적합한 I/O 카드 | DDI 353 |
| DDI 853 | |
| 지원되는 컨트롤러 SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| 적합한 I/O 카드 | 6ES7321-1BL00-0AA0 |
| 공칭 입력 전압 UN | 230 V AC |
| 입력 전압 범위(UN 참조) | 0.4 ... 1.1 |
| 입력 전압 범위 | 92 V AC ... 253 V AC |
| 일반 입력 전류(UN 시) | 0.5 mA (LED 디스플레이) |
| 작동 전압 표시 | 녹색 LED |
| 상태 표시/채널 | 글로 램프 |
| 호환 가능한 컴포넌트 | 미니어쳐 스위칭 릴레이 또는 미니어쳐 옵토커플러 |
| 스위칭 | |
| 접점 유형 | 1개의 N/O 접점 |
| 최대 스위칭 전압 | 24 V DC |
| 30 V DC | |
| 제한 연속 전류 | 0.5 A |
| 오류 검출(라인 파손/단락-회로) | 아니오 |
| 입력 | |
| 연결 타입 | IEC 60603-13 규정을 준수하는 플랫 리본 케이블 플러그-인 커넥터 |
| 연결 수 | 2 |
| 핀 수 | 50 |
| 출력 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 연결 수 | 36 |
| 핀 수 | 3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
| 상태 표시 있음 | 예 |
| 폭 | 259 mm |
| 높이 | 90 mm |
| 깊이 | 68 mm |
| 색상 | 녹색 (RAL 6021) |
| 하우징 절연 소재 | PVC, 측면 패널 PA 비강화 처리됨, |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 50 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 70 °C |
| 표준/규정 | IEC 60664 |
| IEC 60664 | |
| DIN VDE 0110 | |
| DIN VDE 0160(부품에 적용) |
| 조립 참고 사항 | 제로 간격 행 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 2974930 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK2191 |
| GTIN | 4017918089030 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 458.4 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 4.35 g |
| 관세 번호 | 85364900 |
| 원산지 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |