UM-KS50/32-MR/21/ADV151/SO207
-
액티브 모듈
2311111
32-채널 입력 릴레이 모듈, 스프링 케이지 연결 및 50핀 시스템 연결 있음. 코일측은 보호되어 있으며 비절연 선택 가능. Yokogawa ADV 151 및 ADV 161 카드에 적합
제품의 세부 정보
| 채널 수 | 32 |
| 절연 특성: 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 절연 | 기능적 절연 |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 정격 절연 전압 | 50 V |
| 정격 서지 전압 | 0.5 kV (1.2 / 50 μs) |
| 지원되는 컨트롤러 YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| 적합한 I/O 카드 | ADV151 |
| ADV161 | |
| 지원되는 컨트롤러 YOKOGAWA STARDOM | |
| 적합한 I/O 카드 | NFDV151 |
| NFDV161 | |
| 공칭 입력 전압 UN | 24 V DC (공급, 2 A(V1+, V2+), 플러그타입 퓨즈(IEC 60127-37/IV, 2AT)) |
| 입력 전압 범위(UN 참조) | 0.8 ... 1.1 |
| 입력 전압 범위 | 19.2 V DC ... 26.4 V DC |
| 일반 입력 전류(UN 시) | 9 mA (채널당, 플러그타입 퓨즈(IEC 60127-3/IV, 1AT)) |
| 보호 회로 | 댐핑 다이오드 |
| 극성 보호; 극성 보호 다이오드 | |
| 작동 전압 표시 | 녹색 LED |
| 상태 표시/채널 | 노란색 LED |
| 스위칭 | |
| 접점 유형 | 1개의 N/O 접점 |
| 스위치 접점 타입 | 단일 접점 |
| 접점 소재 | AgSnO, 경질 금도금 |
| 최대 스위칭 전압 | < 50 V DC |
| 제한 연속 전류 | 100 mA |
| 최대 돌입 전류 | 1 A (공급, (P1+, P2+), 플러그타입 퓨즈(IEC 60127-3/IV, 1AT)) |
| 필드 레벨 | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
| 제어 시스템 레벨 | |
| 연결 타입 | Yokogawa, KS compatible |
| 연결 수 | 1 |
| 핀 수 | 50 |
| 참고 | 사용 가능한 시스템 케이블: 피닉스컨택트 YUC50, Yokogawa AKB331 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm |
| 상태 표시 있음 | 예 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 231 mm |
| 높이 | 128 mm |
| 깊이 | 58 mm |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP00 |
| 보호 수준 (설치 위치) | ≥ IP54 (설치 위치) |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 50 °C (95 %/50 °C(비응축)) |
| 주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 70 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 표준/규정 | EN IEC 60664-1 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 작동에 대한 참고 사항 | 올바른 사용을 위해, 설치 지침(다운로드 참조)의 사양을 준수해야 합니다. 타사 제품과 함께 적용하거나 사용하려면 해당 타사 제조업체의 사양, 안전 및 경고 지침도 충족해야 합니다. |
| 항목 번호 | 2311111 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | DK2A9N |
| GTIN | 4046356145916 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 832 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 760 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-NO: 해당 사항 없음) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| SCIP | d307d1fb-a3c7-4287-8b35-97612734c56b |
호환 가능한 제품
-
VF-SI/TR5/2AT - 퓨즈 세트 2900996
-
VF-SI/TR5/1AT - 퓨즈 세트 2901005
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1500/YCS - 케이블 2314817
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/2000/YCS - 케이블 2314820
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3000/YCS - 케이블 2901018
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3500/YCS - 케이블 2901019
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4000/YCS - 케이블 2901020
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4500/YCS - 케이블 2902909
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/8000/YCS - 케이블 2321868
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 200/YCS - 케이블 2314590
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 300/YCS - 케이블 2314781
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 400/YCS - 케이블 2314794
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1000/YCS - 케이블 2314804
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1200/YCS - 케이블 2909875
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - 전면부 어댑터 2314299
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - 전면부 어댑터 2314309
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - 전면부 어댑터 2314312
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - 전면부 어댑터 2321499
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - 전면부 어댑터 2314927
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - 전면부 어댑터 2321509
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - 전면부 어댑터 2314930
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - 전면부 어댑터 2321512
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - 전면부 어댑터 2314325
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - 전면부 어댑터 2321389
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - 전면부 어댑터 2321525
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - 전면부 어댑터 2314338
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - 전면부 어댑터 2321541
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - 전면부 어댑터 2321567
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - 전면부 어댑터 2314503
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - 전면부 어댑터 2314516
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - 전면부 어댑터 2314529
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/5000/YUC - 전면부 어댑터 2318981
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - 전면부 어댑터 2904740
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - 전면부 어댑터 2904741
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - 전면부 어댑터 2904742
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - 전면부 어댑터 2904636
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - 전면부 어댑터 2904743
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - 전면부 어댑터 2904744
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - 전면부 어댑터 2904745
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - 전면부 어댑터 2904746
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - 전면부 어댑터 2904637
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - 전면부 어댑터 2904638
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - 전면부 어댑터 2904487
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - 전면부 어댑터 2904639
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - 전면부 어댑터 2904640
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - 전면부 어댑터 2904641
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4000/YUC - 전면부 어댑터 2904642
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YUC - 전면부 어댑터 2904643
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - 전면부 어댑터 2904644