UM-D37M/16RSC-24DC/DO/C3/R C
-
액티브 모듈
2906195
Honeywell® Experion C300 24 V 디지털 IOTA와 함께 사용하기 위한 VARIOFACE 16-채널 모듈, 오른쪽 버전, 3 A, 120 V, 컨포멀 코팅
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
| 채널 수 | 16 |
| 작동 모드 | 100% 작동 계수 |
| 기계적 서비스 수명 | 2x 107 싸이클 |
| 컴포넌트 있음 | 예 |
| 지원되는 컨트롤러 HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series | |
| 적합한 I/O 카드 | TDOB01 (non-redundant) |
| TDOB11 (redundant) | |
| TDOB51 (non-redundant) | |
| TDOB61 (redundant) | |
| 공칭 입력 전압 UN | 24 V DC |
| 입력 전압 범위(UN 참조) | 0.8 ... 1.1 |
| 입력 전압 범위 | 19.2 V DC ... 26.4 V DC |
| 일반 입력 전류(UN 시) | 7 mA |
| 일반 응답 시간 | 5 ms |
| 일반 해제 시간 | 15 ms |
| 보호 회로 | 환류 다이오드; 댐핑 다이오드 |
| 스위칭 | |
| 접점 유형 | 1 개의 전환 접점 |
| 접점 소재 | AgSnO |
| 최대 스위칭 전압 | 120 V AC/DC |
| 최소 스위칭 전압 | 12 V |
| 제한 연속 전류 | 3 A (퓨즈 제한됨) |
| 최소 스위칭 전류 | 10 mA |
| 최대 차단 정격(저항 부하) | 72 W (24 V DC) |
| 20 W (48 V DC) | |
| 18 W (60 V DC) | |
| 23 W (110 V DC) | |
| 360 VA (120 V AC) | |
| 오류 검출(라인 파손/단락-회로) | 아니오 |
| 제어 시스템 레벨 | |
| 연결 타입 | D-SUB 커넥터 |
| 연결 수 | 1 |
| 핀 수 | 37 |
| 필드 레벨 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 연결 수 | 32 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
| 상태 표시 있음 | 예, 퓨즈가 단선된 경우 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 184 mm |
| 높이 | 142.3 mm |
| 깊이 | 64.7 mm |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 75 °C |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 일반 | 표준 또는 할로겐-프리 케이블 |
| 작동에 대한 참고 사항 | 올바른 사용을 위해, 설치 지침(다운로드 참조)의 사양을 준수해야 합니다. 타사 제품과 함께 적용하거나 사용하려면 해당 타사 제조업체의 사양, 안전 및 경고 지침도 충족해야 합니다. |
| 항목 번호 | 2906195 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | DK219H |
| GTIN | 4055626078052 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 665.1 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 665.1 g |
| 관세 번호 | 85371098 |
| 원산지 | US |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 6fb9a558-867b-4c0e-bed6-b251a5bc4e42 |
호환 가능한 제품
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - 케이블 2305509
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - 케이블 2305512
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - 케이블 2305525
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - 케이블 2900759
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - 케이블 2900760
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - 케이블 2900761
-
CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - 케이블 2900762
-
CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - 케이블 2900763
-
CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - 케이블 2900764
-
CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - 케이블 2902074
-
CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - 케이블 2902075
-
CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S - 케이블 2902076
-
CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - 케이블 2902077
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - 케이블 2908516
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - 케이블 2908517
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - 케이블 2908518
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - 케이블 2908522
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - 케이블 2908523
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - 케이블 2908525
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - 케이블 2908526
-
CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - 케이블 1075563
-
REL-MR- 24DC/21 - 단일 릴레이 2961105
-
FUSE/TE5/3.15A/F-10PCS - 퓨즈 세트 2906442
이점
UM-PRO 하우징
DIN 레일 마운팅, 접지 풋 포함
채널당 플러그타입 3 A 퓨즈
규정에 따라 코팅된 PCB
NO 또는 NC 접점용 채널 구성별
캐비닛의 오른쪽에 마운트하도록 설계됨
LED 갈색 퓨즈 표시