UM-2KS50/32R/SI/J/ADV551/YCS
-
액티브 모듈
2908400
32-채널 출력 릴레이 모듈, 스크류 연결 및 이중화 50핀 시스템 연결 있음, 모든 출력 회로에 퓨즈 및 점퍼 있음, Yokogawa ADV551 및 ADV561용
제품의 세부 정보
| 작동 모드 | 100% 작동 계수 |
| 기계적 서비스 수명 | 2x 107 싸이클 |
| 절연 특성: 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 정격 절연 전압 | 50 V AC |
| 정격 서지 전압 | 0.5 kV (기능적 절연) |
| 지원되는 컨트롤러 YOKOGAWA CENTUM VP | |
| 적합한 I/O 카드 | ADV551 |
| ADV561 | |
| NFDV551 | |
| NFDV561 | |
| 공칭 입력 전압 UN | 24 V DC |
| 입력 전압 범위(UN 참조) | 0.8 ... 1.2 |
| 입력 전압 범위 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
| 일반 입력 전류(UN 시) | 7 mA |
| 일반 응답 시간 | 5 ms |
| 일반 해제 시간 | 6 ms |
| 보호 회로 | 환류 다이오드; 댐핑 다이오드 |
| 상태 표시/채널 | 녹색 LED |
| 스위칭 | |
| 접점 유형 | 1개의 N/O 접점 |
| 스위치 접점 타입 | 단일 접점 |
| 접점 소재 | AgSnO |
| 최대 스위칭 전압 | 250 V AC |
| 63 V DC | |
| 최소 스위칭 전압 | 5 V (100 mA) |
| 제한 연속 전류 | 1.5 A (32 °C) |
| 1 A (45 °C) | |
| 0.5 A (50 °C) | |
| 최대 총 전압 공급 전류 | 10 A (50 °C) |
| 최소 스위칭 전류 | 1 mA (24 V) |
| 최대 차단 정격(저항 부하) | 48 W (24 V DC) |
| 20 W (48 V DC) | |
| 18 W (60 V DC) | |
| 500 VA (250 V AC) | |
| 제어 시스템 레벨 | |
| 연결 타입 | Yokogawa, KS compatible |
| 연결 수 | 1 |
| 핀 수 | 50 |
| 필드 레벨 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 연결 수 | 32 |
| 핀 수 | 2 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
| 공급 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 연결 수 | 4 |
| 핀 수 | 2 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
| 상태 표시 있음 | 예 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 271.5 mm |
| 높이 | 127.5 mm |
| 깊이 | 60.5 mm |
| 색상 | 녹색 (RAL 6021) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP00 |
| 보호 수준 (설치 위치) | ≥ IP54 (설치 위치) |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 50 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 80 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 표준/규정 | EN 60664-1 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 제로 간격 행 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 작동에 대한 참고 사항 | 올바른 사용을 위해, 설치 지침(다운로드 참조)의 사양을 준수해야 합니다. 타사 제품과 함께 적용하거나 사용하려면 해당 타사 제조업체의 사양, 안전 및 경고 지침도 충족해야 합니다. |
| 활용 제한 | |
| EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
| 항목 번호 | 2908400 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | DK219N |
| GTIN | 4055626297712 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 991.6 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 826 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-NO: 해당 사항 없음) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| SCIP | be2fbfaf-4aed-4fa0-8b07-1605f3cad67a |