CHARX ENAC-1AC50-25FAS00PUT - AC 충전 케이블
1661612

CHARX connect eco, NACS (North American Charging Standard), AC 충전 케이블, 50 A 영구, 277 V AC, 차량 충전 커넥터 및 개방형 케이블 끝, 케이블: 25 ft, 검정색, 직선, 보호 캡 없음, 온도 센서 있음, 피닉스컨택트 로고, SAE J3400, UL 2251, NACS 차량 충전 인렛을 통해 교류(AC)를 사용하는 전기 차량(EV) 충전용

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

UL 2251, SAE J3400 및 IATF 16949의 준수를 통해 최고의 품질, 안전성 및 호환성 보장
몰딩 캡을 사용한 IP2XB 터치 보호 기능을 통해 전기 안전성 극대화
옵션 온도 센서 기술로 과열 방지
충전부를 습기로부터 보호하는 종방향 수밀성
인체 공학적 설계로 편리한 조작
요청 시 로고, 맞춤형 케이블 길이 및 조립된 케이블 제공