FOC-FR19:1U-OS24-LCD12-OM1
-
19"마운팅 프레임
1081342
광섬유 분배 박스, 타입: 19" 랙 마운트 광섬유 분배 박스, 보호 수준: IP20, 핀 수: 1*24, 마킹 소재: 알루미늄, 색상: 회색
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
사전 조립된 FO 연결 어셈플리, 현장 용접 필요 없음, 플러그 앤 플레이
1U 표준 엔클로저, 리셉터클 및 어댑터, 고밀도 FO 연결 가능
유연한 구성을 위해 다른 모듈형 1U 엔클로저를 사용할 수 있습니다