RL-EE-RS-2-SC/2X21
-
릴레이 소켓
1644103
ECOR-2 릴레이 베이스, 2개의 전환 접점이 있는 산업용 릴레이용, 스크류 연결방식, 입력/간섭 억제 모듈용 플러그-인 옵션, NS 35/7,5 마운트용
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 릴레이 버젼 |
| 제품군 | ESSENTIAL edition |
| 정격전압 UN | 250 V AC/DC |
| 정격전류 IN | 최대 12 A (애플리케이션/조립에 따라 다름) |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 스크류 스레드 | M2,5 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 단선 케이블 사이즈(동일한 케이블 사이즈의 전선 2개) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² (페룰 있음) |
| 0.5 mm² ... 2.5 mm² (페룰 없음) | |
| 0.5 mm² ... 1.5 mm² (플라스틱 슬리브가 있는 TWIN 페룰) | |
| AWG 케이블 사이즈 | 20 ... 12 (단선) |
| 20 ... 14 (연선) | |
| 조임 토크 | 0.4 Nm ... 0.5 Nm |
| 품목 치수 | |
| 폭 | 25 mm |
| 높이 | 78 mm |
| 깊이 | 56 mm |
| 색상 | 트래픽 그레이 B (RAL 7043) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V2 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 70 °C |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 표준/규정 | IEC/EN 60664-1 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 1644103 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 10 pc |
| 제품 키 | DKF313 |
| GTIN | 4067923173330 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 54.98 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 48.9 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27371603 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
REL-IR-BL- 24DC/2X21 - 단일 릴레이 1032470
-
REL-IR-BL/L- 24DC/2X21 - 단일 릴레이 1032526
-
REL-IR-BL-230AC/2X21 - 단일 릴레이 1032528
-
REL-IR-BL/L-230AC/2X21 - 단일 릴레이 1032530
-
REL-IR-BL/L- 12DC/2X21 - 단일 릴레이 1109547
-
REL-IR-BL/L- 48DC/2X21 - 단일 릴레이 1109548
-
REL-IR-BL/L-110DC/2X21 - 단일 릴레이 1109550
-
REL-IR-BL/L-125DC/2X21 - 단일 릴레이 1109553
-
REL-IR-BL/L-220DC/2X21 - 단일 릴레이 1109554
-
REL-IR-BL/L- 24AC/2X21 - 단일 릴레이 1109555
-
RL-EE-IR/L-230AC/2X21 - 단일 릴레이 1585360
-
RL-EE-IR/L-220DC/2X21 - 단일 릴레이 1585364
-
RL-EE-IR/L-125DC/2X21 - 단일 릴레이 1585366
-
RL-EE-IR/L-115AC/2X21 - 단일 릴레이 1585376
-
RL-EE-IR/L-110DC/2X21 - 단일 릴레이 1585379
-
RL-EE-IR/L- 48DC/2X21 - 단일 릴레이 1585385
-
RL-EE-IR/L- 24DC/2X21 - 단일 릴레이 1585389
-
RL-EE-IR/L- 24AC/2X21 - 단일 릴레이 1585399
-
RL-EE-IR/L- 12DC/2X21 - 단일 릴레이 1585415
-
RL-EE-2-RH-1 - 고정 브래킷 1644127
-
RL-EE-2-RH - 고정 브래킷 1644134
-
ECOR-RHM-2L - 릴레이 고정 브래킷 1047026
-
RL-EE-2-RHM-1 - 릴레이 고정 브래킷 1644129
-
DP-12-220 DC - 플러그-인 모듈 2907517
-
LV-120-230AC/110DC - 플러그-인 모듈 2833738
-
V-120-230UC - 플러그-인 모듈 2833880
-
RC-120-230UC - 플러그-인 모듈 2833767
-
MP 1 - 마커 라벨 2833631
-
DB 50- 90 BU - 전선 브리지 2821180
-
DB 50- 90 BK - 전선 브리지 2820916
-
DB 50- 90 GY - 전선 브리지 2820929
-
LDP- 12- 24DC - 플러그-인 모듈 2833657