지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

파워 서플라이 및 장치 보호 피닉스컨택트의 파워 서플라이와 장치 회로 차단기로 뛰어난 시스템 가용성을 보장하십시오.

DIN 레일에 장착된 파워 서플라이 및 장치 회로 차단기

가용성은 시스템과 머신에서 가장 중요한 자산입니다. 피닉스컨택트의 파워 서플라이와 장치 회로 차단기를 적절하게 조합하여 시스템에 안정적으로 전원을 공급하는 동시에 과부하와 단락으로부터 시스템을 보호하십시오.

필요한 수준의 가용성을 달성하는 데 도움이 되는 적절한 제품을 선택하십시오.

TRIO POWER 및 QUINT POWER 파워 서플라이와 컴팩트 CBMC 전자 회로 차단기

TRIO POWER, QUINT POWER 및 CBMC

최적의 조정

전자 회로 차단기를 사용하면 낮은 전류 예비량만으로도 장치 회로 차단기가 안정적으로 작동하도록 할 수 있습니다.

피닉스컨택트의 TRIO POWER 및 QUINT POWER 파워 서플라이는 전력 용량을 100% 사용하는 경우에도 추가적인 동적 부스트를 제공합니다. 따라서 파워 서플라이의 정격을 초과할 필요가 없습니다. 장애가 발생한 경로의 전원만 제한 및 종료되고 시스템의 다른 모든 부분은 계속 실행됩니다.

QUINT POWER 파워 서플라이 및 CB TM 열자기 장치 회로 차단기

QUINT POWER 및 CB TM

SFB 기술를 사용한 완전한 제어

SFB 기술이 적용된 QUINT POWER 파워 서플라이는 열자기 장치 회로 차단기에 이상적인 파트너입니다. 열자기 장치 회로 차단기의 안전한 트리핑을 보장하려면 짧은 기간 동안 정격 전류의 몇 배를 공급해야 합니다.

SFB 기술이 적용된 QUINT POWER 파워 서플라이는 15밀리초 동안 최대 6배의 정격 전류를 제공합니다. 장애가 발생한 경로는 전기적으로 절연됩니다. 이를 통해 과부하 및 단락으로부터 시스템이 안정적으로 보호됩니다.

이중화 시스템의 구조

이중화 시스템의 구조

뛰어난 가용성

개별 전류 경로의 선택적 보호와 함께 이중화 전원 공급 시스템은 더 높은 수준의 시스템 가용성을 제공합니다.

예를 들어, 파워 서플라이 및 케이블링의 이중화 구성을 사용하면 1차 공급 분기의 전압 강하가 출력 전압에 영향을 주지 않습니다.

자세한 내용을 확인하시겠습니까?

파워 서플라이 및 장치 회로 차단기에 대해 자세히 알아보려면 다음 링크를 클릭하십시오.