지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

공구가 필요 없는 공간 절약형 케이블링

M8 푸쉬 잠금 커넥터

시간이 오래 걸리는 지루한 M8 커넥터 조립은 잊으십시오. PROFINET 또는 SPE를 통한 데이터 통신인지 아니면 신호 케이블링인지 여부에 상관없이 M8 푸쉬 잠금 커넥터를 사용하면 전선을 연결하기 위해 "세 번째" 손이 필요하지 않습니다. 푸쉬 잠금 기술을 사용하면 컴팩트 M8 설계에서도 처음으로 모든 타입의 구리 전선을 공구 없이 손쉽게 연결할 수 있습니다.

제품으로 이동하기
푸쉬 잠금 연결방식 M8 커넥터

미래 경쟁력을 보장하는 케이블링으로 시간 및 비용 절약

All Electric Society의 핵심은 전기화, 네트워크화 및 자동화 부문에 있습니다. 이러한 관점에서 기계 및 시스템의 오류 없는 손쉬운 케이블링이 점점 더 중요해지고 있으며 미래 경쟁력을 보장하는 커넥터에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 공구 없이 연결할 수 있는 커넥터 및 케이블링 솔루션은 설치 시 효율성을 향상시키므로 All Electric Society의 실현에 필수적인 초석을 마련합니다.

이점

  • 페룰이 있거나 없는 단선 및 연선을 공구 없이 손쉽게 연결할 수 있는 푸쉬 잠금 기술
  • 접점 레버의 컬러 코딩 및 숫자 코딩을 통한 직관적인 전선 연결
  • M12 커넥터보다 30% 더 작은 M8 푸쉬 잠금 커넥터의 컴팩트 설계가 제공하는 뛰어난 공간 절약
  • 검증된 스프링 케이지 기술을 통한 높은 전선 인발력으로 인한 안전하고 안정적인 연결
  • 장기적으로 안정적인 내진동 PE 연결 및 360° 차폐로 인한 안전한 작동

푸쉬 잠금 연결방식 M8 커넥터

점점 더 네트워크화되는 시스템에서 기능은 분산되고 인텔리전트 장치 및 센서는 소형화되고 있습니다. 조립용으로 설계된 M8 커넥터를 사용하여 유연한 공간 절약형 케이블링을 실현할 수 있습니다. 푸쉬 잠금 연결을 통해 공구가 필요 없는 편리한 배선이 가능합니다. 상당한 시간 절약과 안전한 설치의 이점을 누릴 수 있습니다.

푸쉬 잠금 연결방식 M8 커넥터

사용자 친화적이고 직관적인 연결

시간을 절약하고 연결 오류를 방지하십시오. M8 푸쉬 잠금 커넥터를 사용하면 페룰이 있거나 없는 단선 및 연선을 공구 없이 편리하게 연결할 수 있습니다. 클램핑 챔버는 레버를 통해 열고 닫을 수 있습니다. 접점 홀더의 컬러 및 숫자 코딩은 전선을 직접 할당할 수 있다는 것을 의미합니다.

M8 푸쉬 잠금 커넥터로 30% 공간 절약

공간 절약형 설치

필드 및 네트워크 케이블링에서는 또한 소형화 추세가 꾸준히 계속되고 있습니다. 컴팩트 센서 연결 또는 소형 장치의 데이터 및 신호 전송에 상관없이 연결 기술에 사용되는 커넥터는 더 작고 강력하며 동시에 더 안정적이어야 합니다. M8 푸쉬 잠금 커넥터는 M12 커넥터보다 1/3만큼 작습니다. 이 커넥터는 동일한 수준의 안정적인 산업용 기능과 함께 상당한 공간 절약을 제공합니다.

SPE(Single Pair Ethernet)용 M8 푸쉬 잠금 커넥터를 사용한 미래 경쟁력을 보장하는 케이블링

미래 경쟁력을 보장하는 케이블링

IP 보호 영역에서 케이블링 솔루션에 대한 요구 사항이 증가함에 따라 자동화 요구 사항도 함께 증가하고 있습니다. 전송 특성과 손쉬운 설치 중 어디에 중점을 두는지 여부와 관계없이 연결 기술은 항상 개선되고 있습니다. PROFINET 또는 SPE(Single Pair Ethernet)를 사용한 미래 지향적 데이터 전송을 위한 M8 푸쉬 잠금 커넥터를 사용하면 이제 이 분야에서 케이블 길이도 유연하게 결정할 수 있습니다.

공구 없이 간단한 연결
M8 설계의 푸쉬 잠금 연결에 대해 자세히 알아보기

점점 더 작아지는 전자 장치에는 컴팩트한 연결이 필요합니다. 기계 및 시스템의 케이블링과 관련하여 제한된 공간과 맞춤형 케이블 길이가 점점 더 보편화되고 있습니다.
푸쉬 잠금 연결방식의 컴팩트 M8 커넥터를 사용하면 처음으로 모든 타입의 구리 전선을 공구 없이 손쉽게 연결할 수 있습니다.

제품으로 이동하기
M8 설계의 푸쉬 잠금 연결