진단 및 유지 관리 작업용 컨트롤러

진단 및 유지 관리 작업용 컨트롤러

보안 관련 제어 시스템 컴퓨터를 독립적으로 유지하고 추가 작업의 부담으로부터 해방되기 위해, 일반적으로 독립된 비-보호 컨트롤러와 I/O 모듈이 진단 및 유지 관리 작업에 사용됩니다. 이러한 장치에는 고가용성 및 EMC 내성을 비롯한 일련의 엄격한 요구 사항이 적용됩니다. 또한 컴포넌트가 옥외에 있는 컨트롤 박스에 사용될 경우 확장된 온도 범위와 코팅된 PCB가 필요할 수 있습니다. Axioline I/O 시스템은 이러한 요구 사항에 이상적입니다. 이 시스템은 엄격한 EMC 및 환경 요구 사항을 충족합니다. PLCnext Control 장치는 개방형 플랫폼에 기반으로 하며 IEC 61131-3 및 고급 언어로 프로그래밍할 수 있습니다.

철도 산업용 스위치

산업용 Ethernet용 스위치

진단 및 유지 관리 목적으로 사용되는 컨트롤러는 보안 관련 통신 인프라와 별도로 운영되는 자체 데이터 네트워크를 통해 네트워크화됩니다. 가용성, EMC 및 환경 조건에 대한 요구 사항은 제어 기술에 대한 요구 사항과 비슷합니다. FO 또는 구리 연결을 사용하는 매니지드 스위치인지 아니면 언매니지드 스위치인지에 상관없이 피닉스컨택트는 적합한 솔루션을 제공합니다.

mGuard 시큐리티 라우터

mGuard 기술 네트워크용 보안

인터넷을 통한 제어 및 자동화 시스템의 네트워크화가 증가함에 따라 네트워크는 점점 더 많은 사이버 공격에 노출됩니다. 이는 보안 요구 사항이 점점 더 중요해지고 있다는 것을 의미합니다. 피닉스컨택트는 mGuard 기술을 사용하여 시스템에 손쉽게 통합할 수 있는 보안 솔루션을 제공합니다. mGuard 보안 라우터는 피닉스컨택트의 시스템에서 중추적인 역할을 수행합니다. 이 라우터는 특수한 방화벽 기능을 제공합니다. 또한 mGuard Secure Cloud는 쉽고 안전한 원격 유지 관리를 위한 시스템을 제공합니다.

FO 미디어 컨버터

FO 미디어 컨버터

FO 기술은 높은 데이터 속도에서 최대 전송 거리를 보장하기 때문에 신호 기술 분야의 통신에 특히 적합합니다. 단순히 FO 미디어 컨버터를 사용하여 구리 기반 인터페이스를 광섬유 데이터 네트워크에 통합하면 됩니다. 광 전송 품질 저하를 보고하는 플로팅 스위치 접점을 모니터링에 사용할 수 있습니다.