좁은 컨테이너 내부에서도 설계 변경을 유연하게 적용하고 신호를 안정적으로 기록하기 위해 PLCnext Technology에 기반한 전체 제품 포트폴리오가 사용되었습니다. 이를 통해 증기 발생기를 안전하게 제어할 수 있게 되었습니다. Axioline F I/O 모듈은 대부분의 프로세스 신호를 캡처합니다. Axioline E 모듈은 컨트롤 캐비닛 없이 공간 절약형 방식으로 흡수기 모듈에 직접 설치되며, 열악한 주변 환경에서도 안정적으로 작동합니다. 특별히 인증된 하드웨어가 안전 관련 신호를 처리합니다. 시스템 구성 요소는 PROFINET, Modbus/TCP 또는 RTU와 같은 개방형 버스 시스템을 통해 통합됩니다. SPE(Single Pair Ethernet) 역시 특수 스위치를 통해 연결됩니다.
PLCnext Control은 전체 공정과 증기 발생을 자동화합니다. 흡착제의 흡착 및 가열 과정의 전환과 같은 완전 자동화 공정이 통합되었습니다. 원격 모니터링과 원격 제어를 통해 표적 개입도 가능합니다.