엔지니어링 및 구성 지속적인 데이터 흐름, 디지털 방식으로 완전하게 설명된 항목, 원활한 시스템 인터페이스는 최적화된 컨트롤 캐비닛 제작 프로세스를 뒷받침합니다.

단자대를 손에 들고 책상에 앉아 있는 사람들

디지털 데이터는 최적화된 프로세스를 보장합니다.

계획, 주문, 생산을 위한 디지털 데이터와 원활한 시스템 인터페이스는 최적화된 프로세스의 기반을 제공합니다. 피닉스컨택트의 Clipx ENGINEER 엔지니어링 소프트웨어를 사용하면 ECAD 시스템의 자동 데이터 전송과 함께 3D 터미널 스트립의 직관적인 설계도 가능합니다. 이러한 데이터는 모든 후속 프로세스 단계에서 생산 문서 작성을 위한 기초가 됩니다.

효율적인 엔지니어링 소프트웨어의 이점

  • 강력한 프로젝트 플래닝 소프트웨어를 통해 전체 컨트롤 캐비닛 제작 프로세스를 위한 데이터 생성 지원
  • 자동 수정 기능 및 액세서리 마법사를 통한 설계 프로세스 단순화
  • 모든 일반 ECAD 시스템에 대한 인터페이스를 통한 일관된 데이터 사용
  • 자체 데이터베이스를 업데이트할 필요 없이 사용할 수 있는 항목 데이터 사용
  • 엔지니어링부터 생산까지 데이터 전송을 통한 오류 및 시스템 비호환성 최소화
엔지니어링 데이터가 있는 모니터 앞에서 단자대를 들고 있는 손

컨트롤 캐비닛 제조 프로세스 지원

시스템 중단은 엔지니어링 및 생산 과정에서 시간 소모적인 수동 재작업으로 인한 높은 비용을 발생시킵니다. 따라서 일관된 데이터 흐름을 보장하는 소프트웨어 프로그램은 전체 프로세스의 효율성에 크게 기여합니다.

Clipx ENGINEER 엔지니어링 소프트웨어를 사용하여 컨트롤 캐비닛 제작 과정에서 워크플로의 효율성을 높이십시오. 프로젝트 계획을 간소화하는 다양한 기능과 인텔리전트 엔지니어링 마법사의 이점을 누리십시오.

제품 샘플을 Clipx ENGINEER 엔지니어링 소프트웨어의 제품 디지털 이미지와 비교하는 직원

엔지니어링 프로세스를 위한 제품 데이터

프로젝트의 디지털 트윈을 사용하면 컨트롤 캐비닛 제작 프로세스 전반에 걸쳐 지속적인 데이터 사용이 가능합니다. 따라서 디지털 방식으로 완벽하게 설명된 항목은 실제 엔지니어링의 복사본으로 이러한 데이터베이스를 생성하기 위한 전제 조건입니다. 피닉스컨택트는 다양한 엔지니어링 시스템 및 교환 형식에 대한 광범위한 제품 데이터를 제공합니다. 이러한 데이터를 빠르고 쉽게 엔지니어링 시스템에 통합하여 컨트롤 캐비닛 생산을 위한 계획 프로세스를 보다 효율적으로 만들고 가속화하십시오.

컨트롤 캐비닛 제조용 엔지니어링 소프트웨어
clipx ENGINEER

단자대, 마운팅 플레이트 및 정션 박스를 효율적으로 계획하기 위한 새로운 소프트웨어의 다양성을 경험해보십시오. clipx ENGINEER는 새로운 기능과 항목 그룹이 정기적으로 업데이트됩니다.

지금 바로 사용해보기
PC에서 clipx ENGINEER 엔지니어링 소프트웨어를 사용하는 여성

고객이 Clipx ENGINEER 엔지니어링 소프트웨어와 관련하여 가장 높이 평가하는 점은 ECAD 시스템과의 완벽한 통합입니다. 이를 통해 워크플로가 훨씬 쉬워집니다. 사용자는 직관적인 조작을 통해 빠르고 쉽게 계획을 완료할 수 있습니다. Clipx ENGINEER는 제조 문서를 생성하여 디지털을 현실로 바꾸는 길을 열어줍니다.

Peter Isaak - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, 제품 관리, 소프트웨어
컨트롤 캐비닛 제작 소프트웨어 전문가: Peter Isaak
효율성 향상을 위한 솔루션
조달

생성된 디지털 데이터를 사용하여 조달 방식을 보다 투명하고 효율적으로 만드는 방법에 대해 알아보고 맞춤형 터미널 스트립 서비스의 혜택을 누리십시오.

조달 섹션으로 이동하기
DIN 레일과 단자대를 들고 있는 사람