조달 피닉스컨택트는 완전히 투명한 조달 프로세스를 보장하기 위해 배송 날짜 및 비용에 대한 모든 세부 정보를 실시간으로 제공합니다. 이를 통해 생산 요구 사항에 맞게 물류를 효율적으로 조정할 수 있습니다.

DIN 레일을 손에 들고 책상에 앉아 있는 사람

컨트롤 캐비닛 제작 주문에 대한 실시간 데이터

전세계적인 전기화로 인해 컨트롤 캐비닛에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 이로 인해 생산 한계를 경험하는 컨트롤 캐비닛 제조업체가 점점 더 늘어나고 있습니다. 이것이 복잡성이 증가하고 마감 기한의 압박이 커지는 시대에 공급망 기능과 원활한 주문 프로세스가 중요한 이유입니다.

피닉스컨택트의 Clipx ENGINEER 엔지니어링 소프트웨어를 사용하면 실시간으로 주문할 수 있습니다. 다양한 비즈니스 분야에 분포되어 있는 피닉스컨택트의 고객사들은 자신의 고객 요구 사항에 맞게 유연하게 맞춤화된 제품을 요구합니다. 피닉스컨택트는 맞춤형 제품 서비스를 통해 주문 피크 시간에 대응하고 개별 요구 사항을 충족할 수 있도록 도움을 드릴 것입니다.

효율적인 조달의 이점

  • 엔지니어링 소프트웨어에서 가격, 가용성 및 적합한 대안에 대한 실시간 정보를 바탕으로 매장에 연락하여 손쉽게 주문
  • 피닉스컨택트 웹사이트를 통한 손쉽고 유연한 마킹 소재 주문
  • 배송 시간에 최적화된 제품군으로 계획 가능한 생산 프로세스
  • 바로 설치할 수 있는 단자대 스트립의 적시 배송
COMPLETE line
컨트롤 캐비닛용 솔루션

COMPLETE line은 컨트롤 캐비닛과 현장 설치에서 요구되는 모든 기능을 제공하는 포괄적인 제품군입니다. 표준화된 디자인, 직관적인 핸들링, 통일된 액세서리로 구성된 조화로운 포트폴리오를 경험해 보십시오.

자세히 알아보기
컨트롤 캐비닛용 솔루션

전문 직원의 업무량을 줄이고, 최대 주문량을 관리하고, 창고 가용성을 높이십시오. 피닉스컨택트는 효율적인 프로세스를 설계하고 유연한 솔루션을 제공하며 견적 요청부터 배송까지 고객이 신뢰할 수 있는 파트너입니다.

Frank Wecker - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, 맞춤형 생산
맞춤형 서비스 전문가: Frank Wecker
효율성 향상을 위한 솔루션
기계적 처리

효율적으로 설계되고 디지털 방식으로 지원되는 워크플로를 통해 기계적 처리 과정에서 생산 시간과 비용을 크게 줄일 수 있는 방법에 대해 알아보십시오.

기계적 처리 섹션으로 이동하기
DIN 레일 커터와 모니터가 있는 작업대 앞에 원하는 길이로 절단된 DIN 레일을 들고 있는 작업자