지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

전기 설치용 마킹 및 라벨링 피닉스컨택트의 솔루션을 사용하면 원하는 현장 어디에서나 직접 마킹을 만들 수 있습니다. 피닉스컨택트의 인쇄기, 마킹 시스템 및 라벨링 소재 제품 포트폴리오는 다양하고 유연한 옵션을 제공합니다.

THERMOMARK GO S 모바일 인쇄기를 사용한 전기 기술자 마킹

컨트롤 캐비닛의 명확한 개요는 효율적이고 오류 없는 작동, 유지 관리 및 재작업을 위해 필수적입니다. 적절한 마킹을 사용하면 모든 컴포넌트를 명확하게 식별할 수 있습니다. 올바른 마킹 시스템으로 모든 애플리케이션을 위한 표지 및 라벨을 데스크탑에서 또는 애플리케이션에서 직접 인쇄하십시오.

THERMOMARK GO는 필드에서 사용하기 위한 디지털 마킹 솔루션입니다. 스마트폰과 MARKING 시스템 앱을 사용하면 마킹 파일을 쉽게 생성하고 Bluetooth 5를 통해 인쇄기를 직접 제어할 수 있습니다. 최대 5대의 스마트폰으로 하나의 인쇄기를 제어할 수 있습니다. 또한 스마트 시스템은 카세트 포맷의 사전 천공된 라벨뿐만 아니라 연속 미디어와도 작동합니다.

  • 컴팩트한 치수, 통합 파워 서플라이 및 직관적인 작동 덕분에 그 어느 때보다 쉬워진 모바일 사용
  • 케이블 및 전선 마킹부터 단자 식별과 소형 회로 차단기 마킹까지 완벽한 솔루션을 제공하는 모든 애플리케이션을 위한 마킹 소재
  • 고정 사용인지 현장에서 직접 사용인지 여부에 상관없이 모든 요구 사항에 맞는 마킹 시스템을 갖춘 유연한 솔루션
MARKING 시스템 앱으로 마킹 소재를 만드는 사용자

애플리케이션 환경에서 직접 마킹 생성

MARKING 시스템 앱

MARKING 시스템 앱은 마킹 파일의 네트워크화된 스마트 선택 및 생성을 위한 고유한 모바일 인터페이스를 특징으로 합니다. 이 인터페이스를 통해 모바일 사용에 최적화된 가장 일반적인 마킹 기능에 액세스할 수 있습니다. 배터리로 작동하는 모바일 인쇄 시스템을 사용하면 명확하게 읽을 수 있고 내구성이 뛰어난 마킹 솔루션을 그 어느 때보다 쉽게 만들 수 있습니다. 또한 애플리케이션 가이드에서 몇 단계만 거치면 고객의 요구 사항에 적합한 마킹 소재를 찾을 수 있습니다. 이 앱은 Android 및 iOS 모바일 장치에 사용할 수 있으며 오프라인으로도 사용 가능합니다. 이 앱은 19개의 언어로 제공되며 첨단 연결 기능과 이해하기 쉬운 운영 방식으로 지원됩니다.

THERMOMARK GO 모바일 인쇄기로 전기 설치를 빠르고 쉽게 마킹

  • Bluetooth 또는 NFC 인터페이스를 통해 스마트폰 또는 태블릿으로 직접 작동 가능
  • 일상적인 작업을 위한 향상된 유연성 – 현장에서 직접 마킹 및 라벨링
  • 다양한 소재 선택 및 자동 소재 감지