지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

빌딩 제어용 연결 기술 및 전자 하우징

빌딩 인텔리전스

빌딩 기능을 인텔리전트하게 제어 및 작동합니다.

브로셔 다운로드
빌딩 제어용 연결 기술 및 하우징이 포함된 컨트롤 캐비닛 앞에 있는 남자

애플리케이션 – 솔루션

컨트롤러 또는 HMI(Human Machine Interface) 없이는 빌딩을 인텔리전트하게 자동화할 수 없습니다. 센서 및 액추에이터와 함께 이러한 제어 기술은 작동 상태를 확인 및 표시하고 조명, 난방 및 블라인드와 같은 실내 기능을 자동으로 제어할 수 있게 합니다. 안정적인 작동을 보장하기 위해 제어 기술은 페일세이프를 제공하고 유지 관리가 직관적이어야 합니다. 피닉스컨택트의 장치 연결 및 전자 하우징은 신호 전송, 데이터 전송 또는 전기 변압을 포함한 빌딩 기술의 다양한 애플리케이션을 위한 검증된 솔루션을 제공합니다.

빌딩 제어에서 장치 연결을 위한 일반적인 애플리케이션

  • 디스플레이 및 작업자 단자
  • 센서 및 액추에이터
  • 컨트롤러

빌딩 제어 분야의 장치 연결을 위한 공통 애플리케이션

  • 디스플레이 및 작업자 단말기
  • 센서 및 액추에이터
  • 컨트롤러

이점

  • 광범위한 애플리케이션: 보드-투-보드, 와이어-투-보드 및 와이어-투-와이어 애플리케이션용 솔루션
  • 유연한 사용: 컨트롤 캐비닛 및 빌딩 설치용 전자 하우징 및 연결 기술
  • 적응형 기능: 손쉬운 설치 및 지속적인 작동 안전성을 위한 다양한 연결 및 잠금 기술
  • 일관된 컴포넌트 설계: 단일 공급자가 제공하는 신호, 데이터 및 전원용 장치 연결 및 커넥터
빌딩 자동화용 BC 시리즈 전자 하우징

빌딩 자동화를 위한 BC 모듈형 전자 하우징

BC 모듈형 시리즈의 전자 하우징을 사용하여 하우징 전면부에서 푸쉬-인 연결 기술이 제공하는 편리한 작동 이점을 누릴 수 있습니다. 각 하우징 챔버를 개별적으로 구성하여 모든 요구 사항에 유연하게 대응할 수 있습니다. 예를 들어, SPT-THR1,5 및 SPT-THR2,5 시리즈의 PCB 단자대나 세 개의 사전 정의된 연결 깊이를 사용하여 푸쉬-인 연결에 맞출 수 있습니다. 또한 통합 터치 디스플레이가 있는 하우징 커버, 멤브레인 키패드, 8 및 16핀 DIN 레일 커넥터 등으로 인해 장치 요구 사항에 맞게 최적으로 조정할 수 있습니다.

  • DIN43880에 따른 배전반에서 사용하기 위한 표준 호환 하우징 및 설치 치수
  • 직렬 및 병렬 모듈 통신용의 8 또는 16핀 HBUS 커넥터를 사용하여 어셈블리를 분해하지 않고도 모듈 교체 가능
  • 3개의 공간 방향에서 PCB 설치를 사용한 자유로운 장치 개발
PCB 단자대 및 PCB 커넥터

PCB 단자대 및 PCB 커넥터

다목적 PCB 단자대 및 PCB 커넥터

컨트롤러와 HMI는 수행하는 작업만큼 다양합니다. 해당 기능의 범위는 주로 사용자에 대한 물리적 인터페이스에 의해 결정됩니다. 장치를 더 직관적으로 작동할 수 있다면 작동 프로세스를 더 안정적으로 자동화할 수 있습니다. 지난 수십년 동안 피닉스컨택트의 PCB 단자대 및 PCB 커넥터는 직관적인 연결 솔루션으로 입증되었습니다.

  • PCB용 커넥터 및 단자대
  • 2.5 - 5.08 mm의 간격용
  • 최대 24 A(IEC)/20 A(UL)의 전류용
  • 스크류 또는 스프링 연결방식 제품
플러그타입 및 탈착식 PCB 연결용 SKEDD 다이렉트 커넥터

플러그타입 및 탈착식 PCB 연결용 SKEDD 다이렉트 커넥터

플러그타입 및 탈착식 PCB 연결용 SKEDD 다이렉트 커넥터

제어 장치에 필요한 기술 장비는 장치가 수행하는 작업만큼 다양합니다. PCB 연결용 SKEDD 다이렉트 커넥터는 PCB에 직접 마운트됩니다. 다른 컴포넌트는 필요하지 않습니다.

  • 납땜 없이 단단히 결합하기 위한 몸체 결합 리벳
  • 3.5 mm 및 5.0 mm 간격용 단일 및 이중 행 제품
  • 푸쉬-인 스프링 연결 또는 크림프 연결방식
  • 최대 12 A의 전류 및 최대 320 V의 전압용
장치 내의 PCB 연결을 위한 견고한 보드-투-보드 커넥터

장치 내의 PCB 연결을 위한 견고한 보드-투-보드 커넥터

장치 내의 PCB 연결을 위한 견고한 보드-투-보드 커넥터

산업용 전자 장치의 컴포넌트가 점점 더 컴팩트해지고 있습니다. 동시에 이러한 컴포넌트는 더 광범위한 기능과 더 높은 성능을 제공합니다. 이러한 유형의 장치는 장치 내에서 여러 PCB를 연결하기 위한 보드-투-보드 커넥터에 기반을 둡니다. 이 커넥터는 컨트롤러, 주파수 컨버터 또는 HMI와 같은 빌딩 기술의 분산 및 모듈형 애플리케이션에 특히 적합합니다.

  • 0.8 mm 및 1.27 mm의 컴팩트한 간격
  • 차폐 및 비차폐 제품
  • 다른 PCB 방향을 위한 수평 및 수직 제품
  • 6 - 12 mm의 스택 높이용
높은 대역폭을 위한 구리 기반 데이터 커넥터

높은 대역폭을 위한 구리 기반 데이터 커넥터

빌딩 제어에서 높은 대역폭을 위한 구리 기반 데이터 커넥터

현대적인 빌딩 기술을 통해 수많은 기능을 완전히 자동으로 제어하거나 사용자가 직접 제어할 수 있습니다. 컨트롤러 및 HMI 장치가 24시간 연중무휴로 신호와 데이터를 처리합니다. 또한 증가하는 빌딩의 디지털화를 처리하려면 더 큰 대역폭이 필요합니다. 피닉스컨택트의 구리 기반 데이터 커넥터는 최대 10 Gbps의 속도로 안전하고 안정적인 전송을 보장합니다.

  • RJ45, USB 및 D-SUB와 같은 표준화된 핀 커넥터 패턴
  • IDC, 피어스 및 스프링 연결과 같은 빠른 연결을 통한 손쉬운 필드 조립
  • 실내 및 옥외용 솔루션
  • 물리적, 기계적 및 전기적 영향에 대한 안정적인 보호 개념
Single Pair Ethernet(SPE)용 장치 및 케이블 커넥터

Single Pair Ethernet(SPE)용 장치 및 케이블 커넥터

Single Pair Ethernet(SPE)용 장치 및 케이블 커넥터

SPE(Single Pair Ethernet)용의 표준화된 케이블 및 장치 커넥터는 센서 및 액추에이터를 제한된 공간에서 구현하고 손쉽게 유지 관리해야 하는 모든 곳에서 진가를 발휘합니다. SPE는 컨트롤러, HMI, 센서 등을 위한 컴팩트하고 효율적인 인터페이스에 이상적인 솔루션입니다. 빌딩 내부의 데이터 케이블링을 위한 통신 프로토콜은 Single Pair Ethernet을 사용하여 컨트롤러와 센서 사이의 마지막 몇 미터를 연결합니다. 따라서 애플리케이션별로 최적화된 케이블링은 장치에서 클라우드까지 미래 경쟁력을 보장하는 네트워킹의 토대가 됩니다. 이를 통해 모든 레벨에서 일관되게 인텔리전트하고 확장 가능한 애플리케이션 네트워킹이 가능합니다.

컴팩트 M8 - M12 원형 커넥터

컴팩트 M8 - M12 원형 커넥터

컴팩트 M8 - M12 원형 커넥터

혹독한 옥외 환경의 인버터, 컨트롤러 또는 카메라에는 PC, HMI 또는 작동 단자로 안전하게 데이터를 전송하기 위해 최대 IP65/IP67의 보호된 인터페이스가 필요한 경우가 많습니다. 여기에서 M8 - M12 크기의 원형 커넥터가 탁월한 이점이 있습니다. 이 커넥터는 표준화된 컴팩트 설계가 적용되었으며 연결 호환성을 제공하고 까다로운 환경에서도 안정적입니다. 이러한 커넥터는 많은 애플리케이션에서 확고한 표준으로 자리매김했습니다. 센서 및 액추에이터의 Ethernet 기반 통신은 또한 새로운 적용 가능성의 기회를 열어 주고 있습니다. 선택이 폭이 넓은 코딩으로 인해 신호, 데이터 및 전원 전송을 위한 일관되고 균일한 솔루션이 가능합니다.

  • 최대 17핀을 사용한 신호 전송용
  • 최대 10 Gbps의 데이터 속도용
  • 최대 16 A/630 V의 전원용
  • 데이터 및 전원용 하이브리드 커넥터