밸브 모니터링 밸브 위치 정보를 무선을 통해 실시간으로 제어 시스템에 손쉽게 전송합니다.
과제
수동 밸브 모니터링
수동 밸브는 프로세스 플랜트에서 많이 사용됩니다. 수동 밸브는 액체, 공기 또는 가스를 측정 및 제어합니다. 생산 단계에 따라, 특히 기존 설비의 경우 공장 인력이 수동 밸브를 올바른 위치로 설정해야 합니다. 직원들은 체크리스트를 사용하여 광대한 공장을 돌며 생산 공장의 가동, 세척, 청소를 준비합니다. 잘못된 작동은 생산 중단이나 중대한 사고를 초래할 수 있습니다. 수동 밸브의 개폐 위치를 손쉽게 모니터링하여 이러한 잘못된 작동을 방지할 수 있습니다.
솔루션
본질 안전 I/O 시스템을 사용해 Ex 영역에서 데이터 수집
예제 아키텍처는 영역 0 또는 1에서 신호를 수집하기 위한 분산된 변전소 기반 밸브 모니터링 시스템을 보여줍니다. 지역 변전소(서버 스테이션)은 파워 서플라이, 무선 모듈 및 본질 안전 입력 모듈로 구성됩니다. I/O 모듈 수는 애플리케이션에 따라 정의됩니다. 이 시스템은 모듈형입니다. 로컬 버스를 통한 확장이 가능합니다.
향상된 개입 옵션
NAMUR 리미트 스위치를 장착하고 제어 시스템에 I/O 정보를 전송하면 소프트웨어 인터락을 사용할 수 있습니다. 사전 조립된 컨트롤 박스의 이점을 누리십시오. 이를 통해 제어실의 밸브 위치를 지속적으로 확인할 수 있으며, 동시에 케이블을 포함한 최적의 센서 진단이 가능합니다.
다양한 타입의 신호로 솔루션을 확장하십시오. 여기에는 온도, 압력 값, 유량 등이 포함됩니다.
연락처
제품
아직도 적합한 제품을 찾지 못하셨습니까?
궁금하신 점은 언제든지 문의하십시오. 피닉스컨택트는 고객과 함께 이상적인 솔루션을 찾을 수 있도록 컨설팅을 제공할 것입니다.