지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

터널 환기 환기 시스템에 대한 요구 사항이 점점 더 엄격해지고 있습니다. 에너지 효율적이고 비용 효율적인 자동화 솔루션을 사용하여 도로 이용자의 안전을 보장하고 환경 규정을 준수하십시오.

터널의 환기 시스템

과제


오버헤드 환기 시스템이 있는 터널

운영 중 공기 질 변동

도로 터널의 원활한 교통 상황을 위해서는 터널의 산소 공급, 가시성 및 오염 물질의 농도를 지속적으로 모니터링하는 것이 중요합니다. 환기 시스템은 교통 제어 시스템과 긴밀하게 작동하여 정기적으로 대기 질을 안정적으로 유지합니다. 화재 시 구조 작업을 수행할 수 있도록 환기가 가능한 상태를 확보하는 것이 특히 중요합니다.

솔루션


터널 화재로 인한 사고 묘사

화재 시 연기 및 열 배출

터널 화재 발생 시 구조 작업을 수행할 수 있도록, 터널에 남아 있는 구조대원과 다른 도로 이용자에게 연기와 열기가 닿지 않도록 해야 합니다. 터널 내부의 연기와 열을 제어하기 위해 적절한 환기 제어 시스템이 사용됩니다. 환기는 특정 화재 시나리오에 따라 배출 또는 주입 모드로 실행됩니다. 화재 발생 시 환기 제어 방식은 터널 내에서 화재 발생원을 파악할 수 있는지 여부에 따라 크게 좌우됩니다. 연기가 배출 샤프트로 들어가지 않도록 초과 압력이 생성됩니다.

고객의 애플리케이션을 위한 솔루션

배기 가스가 있는 자동차 매연
터널의 오버헤드 팬
RFC 4072R – 광섬유 케이블이 있는 이중화 컨트롤러
배기 가스가 있는 자동차 매연

피닉스컨택트의 솔루션을 사용하면 도로 및 철도 터널에서 센서를 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다. 소프트웨어 라이브러리에 준비된 기능 블록을 사용하여 효율적인 엔지니어링의 이점을 누리십시오.

예를 들면 NOx, CO 및 CO₂ 농도를 모니터링하는 하위 기능을 사용하여 더욱 효율적인 프로젝트 시퀀스를 보장하십시오.

터널의 오버헤드 팬

환기 시스템은 자동차 터널에서 가장 전원을 많이 소비하는 장치 중 하나입니다. 따라서 팬 드라이브가 에너지 효율적인 방식으로 시작 및 작동하는 것이 중요합니다. 드라이브를 터널 제어 시스템에 통합하면 조기에 모든 이상을 감지할 수 있습니다.
지속적인 모니터링 및 상태 기반 유지 관리를 통한 효율성 향상의 이점을 누리십시오.

RFC 4072R – 광섬유 케이블이 있는 이중화 컨트롤러

환기 장치는 터널 안전의 핵심 요소입니다. 화재 발생 시 뿐만 아니라 교통량이 특히 많은 경우 사전 정의된 수준의 일산화탄소 및 디젤 배출 기준을 준수하도록 신선한 공기가 유입됩니다. 컨트롤러에는 환기 시스템의 오류를 방지하기 위해 이중화 구성이 있습니다.

피닉스컨택트는 환기 시스템의 가용성 및 이중화 설계를 보장하기 위한 적절한 솔루션을 제공합니다.

도로 위의 교통 카메라

터널 모드에서 안전한 원격 액세스

높은 수준의 가용성을 갖춘 보안 네트워크 및 제어 인프라는 안정적인 터널 운영을 위한 기반을 제공합니다. 피닉스컨택트는 광섬유, 구리, 무선을 위한 고성능 제품을 통해 고객을 지원합니다.

이중화 네트워크 구조를 위한 피닉스컨택트의 솔루션은 교통 제어실에서 안전하고 오류 없는 접근에 필요한 모든 안전 및 대역폭 요구 사항을 충족합니다. 각각의 이중화 수준은 모든 터널 애플리케이션에서 원활한 데이터 전송을 보장합니다. 따라서 장치나 연결 결함과 같은 부분적 오류가 발생하는 경우에도 관련 프로토콜을 실시간으로 전달할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 IEC 62443 인증 컨설팅 서비스와 최신 암호화 표준을 사용하여 데이터를 안전하게 보호하십시오.

백서에서 시스템에 원격으로 액세스할 때 최고 수준의 보안을 보장하는 방법과 사이버 공격과 맬웨어로부터 시스템을 보호하는 방법에 대해 알아보십시오.

이점

  • 준비된 소프트웨어 및 앱 솔루션을 통해 센서를 빠르고 쉽게 연결
  • 엔지니어링 작업의 최소화를 통한 비용 절감
  • 필요 기반 환기를 통한 비용 효율적인 운영
  • 이중화 네트워크 및 제어 인프라를 통해 운영 효율성을 높인 환기 기능
  • 플랜트에 대한 안전한 원격 액세스

연락처

담당자: Christophe Steppe
Christophe Steppe
글로벌 산업 관리자 터널 인프라
현대화 또는 확장 프로젝트에 대해 기꺼이 상담해 드리겠습니다. 피닉스컨택트의 오랜 경험과 다양한 서비스 이점을 누리십시오.

제품


컨트롤 캐비닛 앞에서 태블릿을 사용하는 사람

아직도 적합한 제품을 찾지 못하셨습니까?

궁금하신 점은 언제든지 문의하십시오. 피닉스컨택트는 고객과 함께 이상적인 솔루션을 찾을 수 있도록 컨설팅을 제공할 것입니다.