터널 대피 안내 시스템 비상 시스템은 유연한 고가용성 조명 시나리오를 사용해 터널의 안전성을 높입니다.

대피 안내 시스템이 있는 터널

과제


터널의 비상구

자기 구난 촉진

터널은 사고 발생 시 사람들의 대피를 위해 비상 조명이 있어야 하는 폐쇄된 공간입니다. 사고나 화재 발생 시 사람들을 터널 밖으로 신속하게 안내하기 위해서는 모니터링 및 안전 장비가 필요합니다. 지능적으로 제어되는 LED 신호 시스템은 사고에 유연하게 대응하고 생명을 구할 수 있습니다.

솔루션


터널의 비상구

인텔리전트 터널 대피

기존 터널 시스템의 안전성을 최적화하고 싶으십니까? 아니면 새로운 터널에 현대적인 세이프티 기술을 장착하시겠습니까? 인텔리전트 대피 안내 시스템인 터널 대피 안내 솔루션은 터널에서 높은 수준의 안전성을 보장합니다.

에너지 효율적인 LED 조명 기술이 적용되어 대피 시스템은 경제적일 뿐만 아니라 정전 시에도 터널에서 지속적인 조명을 보장합니다. 시스템은 PLCnext Technology용 PLC인 PLCnext Control을 사용한 웹 시각화를 통해 빠르고 쉽게 파라미터화되고 시운전됩니다.

사전 예방적 유지 관리를 통한 효율적인 터널 안전 관리를 위해 언제 어디서나 시스템의 실시간 데이터에 액세스할 수 있습니다.

솔루션 개요

종합 터널 대피 안내 시스템의 토폴로지

이점

  • 높은 수준의 터널 제어 시스템을 통한 안정적인 제어, 모니터링 및 감독

  • 맞춤형 케이블 컨셉과 제품을 사용한 설치 비용 절감

  • 모든 터널 길이에 맞게 개별적으로 조정 가능

  • 번거로운 프로그래밍 없이 손쉬운 구성 및 시운전

동적 대피 안내를 터널 시스템에 연결하면 비상 상황 시에 생명을 구할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 대피 제어 시스템은 사고 발생 시에 인텔리전트하고 유연하게 대응합니다. 피닉스컨택트와 함께 향상된 터널 안전을 보장하십시오. 미래 경쟁력을 보장하는 비상 시스템을 터널 프로젝트에 적합하게 맞춤형으로 설계하십시오.

Björn Dotremont - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, 애플리케이션 및 프로젝트 터널 인프라
Björn Dotremont, 애플리케이션 & 프로젝트 인프라

솔루션의 하이라이트

터널 내 대피 안내용 LED 라이트 스트립
페로 제도에 위치한 Eysturoy 터널의 대피 시스템
터널 대피 안내 시스템의 소프트웨어 화면
터널 내 대피 안내용 LED 라이트 스트립

터널 벽의 폴리카보네이트 프로파일에 마운트된 에너지 절약형 LED 라이트 스트립은 터널에서 동적 대피 안내 역할을 수행합니다. 비상 시에 LED 난간의 주행등 효과는 비상구까지 가장 짧은 경로를 도로 사용자에게 표시합니다.

화재로 인해 연기가 발생한 경우에도 탈출 경로 표시의 가시성이 보장됩니다. 다양한 버전의 LED 라이트 스트립을 사용하여 터널 길이에 따라 맞춤형으로 구성할 수 있습니다.

페로 제도에 위치한 Eysturoy 터널의 대피 시스템

터널 시설의 요구 사항에 따른 맞춤형 대피 시스템을 개별적으로 구현하십시오. 영구적으로 조명이 켜지는 가이드 레일이나 터널 안내 시스템의 사양에 따라 비상 시 켜져서 적절한 비상구로 사람들을 대피시키는 시스템을 구현할 수 있습니다.

필요에 따라 다양한 버전의 주행등을 조정할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 애플리케이션에 따라 고객의 요구 사항에 맞는 터널 시스템을 구축할 것입니다.

터널 대피 안내 시스템의 소프트웨어 화면

터널 대피 안내 시스템을 중첩된 터널 안내 시스템에 손쉽게 통합할 수 있습니다. 중요한 모든 인터페이스를 즉시 사용할 수 있습니다. 알람 기능은 비상 상황 시 신속한 대피를 보장합니다.

시스템 상태는 필드에서 인텔리전트하게 네트워크화 및 상호 연결된 개별 제어 장치에 의해 지속적으로 확인됩니다. 발생하는 모든 오류는 진단 기능에 의해 즉시 감지되고 연결된 터널 제어 시스템으로 정보가 전달됩니다.

계획의 초안을 만드는 두 남자

단일 공급업체 구매 이점

피닉스컨택트는 비상 시스템 계획에서 모든 컴포넌트 공급과 시운전에 이르기까지 모든 것을 제공하는 단일 공급업체입니다.

피닉스컨택트는 검증된 기술을 자동화 및 사용했던 수년간의 경험을 바탕으로 터널의 가용성 및 안전성을 높이기 위해 터널을 최고의 기술 표준으로 끌어올립니다.

연락처

담당자: Christophe Steppe
Christophe Steppe
글로벌 산업 관리자 터널 인프라
터널 프로젝트에 대한 지원을 아끼지 않겠습니다.

제품


컨트롤 캐비닛 앞에서 태블릿을 사용하는 사람

아직도 적합한 제품을 찾지 못하셨습니까?

궁금하신 점은 언제든지 문의하십시오. 피닉스컨택트는 고객과 함께 이상적인 솔루션을 찾을 수 있도록 컨설팅을 제공할 것입니다.