지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

터널 조명 인텔리전트 조명 솔루션은 터널과 지하도에서 최고 수준의 에너지 효율성과 안전성을 보장합니다.

터널 조명을 시운전 중인 애플리케이션 엔지니어

과제


조명이 켜진 터널 입구 및 출구

변동하는 조명 조건

설치 업체, 운영 업체, 조명 시스템 기획자는 CIE88에 따라 터널을 일관되게 조명해야 하며, 상황에 따라 조명의 강도를 조절해야 합니다. 발생할 수 있는 교통량 및 비상 상황은 정확한 조명 수준에 영향을 끼칩니다. 특히 차량이 터널에 진입할 때 사고의 위험에 대처하기 위해 조명의 상태는 터널 내부가 어두워지는 정도에 대응할 수 있도록 민감하게 조정되어야 합니다.

솔루션


에너지 절약형 수요 지향형 터널 조명

사전 정의된 컨트롤 캐비닛 솔루션을 사용하면 프로그래밍 작업 없이 전체 조명 시스템을 빠르고 쉽게 구성할 수 있습니다. Lighting Advanced는 견고한 다목적 QPD 설치 시스템과 결합되어 빠른 설치 및 유지 관리를 보장합니다. 이를 통해 유지 보수 간격을 연장하고 운영 비용을 절감할 수 있습니다.
인텔리전트 제어 시스템은 라이트 강도에 영향을 끼치는 파라미터를 통합하여 전체 터널에 걸쳐 이상적인 조명 수준을 보장합니다. 예를 들면 터널 입구에서 측정된 휘도와 함께 현재 교통 속도와 교통 밀도도 고려됩니다. 주어진 시간에 필요한 만큼의 빛만 생성되기 때문에 에너지 비용이 낮고 LED 라이트의 서비스 수명이 더 깁니다.

조명 솔루션의 구조 및 요소

대화형 이미지 맵: 터널 조명 솔루션의 구조 및 부품
플러그 앤 플레이 설치 시스템
Phoenix Contact는 사전 조립된 전력 라인과 버스 라인을 건설 현장에 배송합니다. 터널 프로젝트의 각 케이블은 이미 사전 커팅되고 필요한 커넥터가 장착되고 마킹되어 있습니다. 검증된 QUICKON 고속 연결 기술이 적용된 유연하고 견고한 QPD 설치 시스템은 빠르고 오류 없는 조명 설치를 보장합니다.
플러그 앤 플레이 설치 시스템
제어 시스템
사전 구성된 컨트롤 캐비닛에는 모든 터널 조명 파라미터를 원격으로 손쉽게 관리하기 위해 사용할 수 있는 포괄적인 제어 시스템이 내장되어 있습니다. 통합 인터페이스를 사용하면 상위 레벨의 터널 제어 시스템과 손쉽게 데이터를 교환할 수 있습니다. 제어 시스템은 기존의 DALI 제어 기술 또는 피닉스컨택트의 확장된 Lumgate 제어 기술이 적용된 두 가지 버전으로 제공됩니다. 제어 시스템으로의 통합은 선택된 표준 프로토콜을 통해 필요에 따라 수행됩니다.
제어 시스템
센서 기술
센서는 터널 입구 위에 위치하며 아날로그 입력을 통해 컨트롤러에 연결됩니다. 센서는 터널 입구의 휘도를 측정하여 주변 밝기에 따라 입구 영역을 더 밝게 또는 더 어둡게 만들 수 있습니다.
센서 기술
전자 장치 활성화
인텔리전트 Lumgate 조명 기구 제어 장치는 중앙 제어 시스템을 터널 조명 기구와 커플링하는 데 사용됩니다. 드라이버 박스에 설치하거나 조명 기구에 직접 설치하는 데 적합합니다. 제어 시스템은 기존의 DALI 제어 기술 또는 피닉스컨택트의 확장된 Lumgate 제어 기술이 적용된 두 가지 버전으로 제공됩니다. 제어 시스템으로의 통합은 선택된 표준 프로토콜을 통해 필요에 따라 수행됩니다.
전자 장치 활성화
터널 조명 기구
다양한 터널 파라미터 신호에 기반하여 제어 시스템을 사용하면 원격 조광 및 스위칭은 물론이고 네트워크로 연결된 모든 조명 기구를 포괄적으로 진단할 수 있습니다.
터널 조명 기구
전원 분배
피닉스컨택트의 TAP(Tunnel Application Power) 박스는 터널 내 안전하고 내화성이 뛰어나며 간단한 전력 분배를 위해 특별히 개발되었습니다. TAP 박스는 메인 배전반부터 시작하여 조명 시스템에 전원을 공급합니다. 이를 통해 메인 배전반이 단락으로부터 보호됩니다. 매우 높은 기능적 무결성은 비상 상황에서도 지속적인 가용성을 보장합니다.
전원 분배

터널 시스템의 인텔리전트 조명

조명이 켜진 터널 통로
고급 터널 조명 시각화를 사용하는 애플리케이션 엔지니어
터널 조명 제어용 컨트롤 캐비닛
조명이 켜진 터널 통로

인텔리전트 컨트롤러는 날씨, 교통 속도, 교통 밀도 및 기타 센서 입력과 같은 특정 터널 조건에 맞게 조도를 지속적으로 조정할 수 있습니다.
활성화 전자 장치 및 LED 드라이버의 제어는 50가지 다른 시나리오의 형태로 사전 정의됩니다. 또한 비상 사태나 위험한 상황과 같은 특별한 상황에서 우선 순위를 매길 수 있는 15가지의 특수한 시나리오를 가지고 있습니다.

고급 터널 조명 시각화를 사용하는 애플리케이션 엔지니어

고급 터널 조명의 진단 기능은 사전 예방적 유지 관리를 계획하는 데 도움이 됩니다. 터널 조명 기구의 잠재적인 결함이나 조기 고장은 각 개별 라이트 지점의 지속적인 에너지 측정을 통해 발견됩니다. 단순히 버튼을 누르면 시스템이 전체 터널 조명 시스템의 현재 특성을 학습하고 편차가 발생할 경우 운영자에게 알릴 수 있습니다.

터널 조명 제어용 컨트롤 캐비닛

즉시 설치 가능한 컨트롤 캐비닛 솔루션을 사용하면 전체 조명 시스템을 빠르고 쉽게 구성할 수 있습니다. 사전 프로그래밍된 솔루션은 기존의 자동화 시스템에 유연하게 통합될 수 있습니다. 그 결과, 프로그래밍 작업을 최대 75%까지 줄일 수 있습니다.

이점

  • 다양한 교통 및 일광 상황에 대한 유연한 대응
  • 플러그 앤 플레이 및 드라이버의 자동 주소 지정을 통한 손쉬운 설치 및 시운전
  • 향상된 진단 상태 및 작동 수명으로 인한 효율적인 유지 관리
  • 일정한 라이트 출력을 통해 노후화 및 먼지로 인한 손실 보상

연락처

담당자: Christophe Steppe
Christophe Steppe
글로벌 산업 관리자 터널 인프라
터널 프로젝트에 대한 지원을 아끼지 않겠습니다.

참조 자료


피닉스컨택트와 Schréder의 파트너십 로고

Schréder와의 전세계 파트너십

피닉스컨택트는 오랜 파트너인 Schréder와 함께 안전하고 효율적인 터널 조명을 위한 혁신적인 기술 개발을 수행하고 있습니다. Schréder의 조명 전문가와 피닉스컨택트의 자동화 전문가가 긴밀한 교류를 이어가고 있습니다. 신제품 및 솔루션 개발에 조기에 참여할 수 있다는 이점 외에도 파트너십을 통해 설치 시간이 대폭 줄어드는 이점을 누릴 수 있습니다.
Schréder와 피닉스컨택트는 전문 지식을 바탕으로 서로를 이상적으로 보완하는 유능한 파트너로서 전 세계적으로 까다로운 터널 프로젝트를 함께 구현합니다.

제품


컨트롤 캐비닛 앞에서 태블릿을 사용하는 사람

아직도 적합한 제품을 찾지 못하셨습니까?

궁금하신 점은 언제든지 문의하십시오. 피닉스컨택트는 고객과 함께 이상적인 솔루션을 찾을 수 있도록 컨설팅을 제공할 것입니다.