신호 박스 내부 설치 교체 기존 신호 제어 시스템을 쉽고 안전하게 업데이트하십시오. 지금 피닉스컨택트의 철도 인프라 현대화 적용 사례에서 자세히 알아보십시오.

신호 시스템이 설치된 철도 건널목의 석양 풍경

애플리케이션

새로 설치되는 신호 박스는 모두 전자식 신호 박스입니다. 기존의 릴레이 신호 박스는 이러한 시스템과 함께 계속 사용되겠지만, 안전하고 지속적인 운영을 보장하기 위해 현대화 작업이 필요합니다. 과제: 기존의 전기기계식 연결 기술과 새로운 기술을 결합하되, 오류가 발생할 수 있고 비용이 많이 드는 재배선 및 재구성은 피해야 합니다.

솔루션

기존 신호 박스 시스템의 안전한 현대화

기존 신호 박스 시스템의 안전한 현대화

피닉스컨택트는 기존 시스템을 현대화하기 위한 광범위한 제품 및 컨셉 포트폴리오를 제공합니다.

  • 시스템 케이블링: 사전 조립된 시스템 케이블을 사용하면 빠르고 오류 없는 균일한 배선이 가능하기 때문에 "하룻밤" 만에 전환 작업을 완료할 수 있습니다.
  • 마샬링 패치보드: 협소한 공간에서 높은 신호 밀도를 구현하는 컴팩트한 디자인의 제품입니다. 정확한 포지션 수에 맞춰 구성할 수 있는 모듈형 구조와 컬러 매트릭스 요소를 통해 명확성을 보장하고 배선 오류를 최소화합니다.
    PROTIQ를 통한 적층 제조: 피닉스컨택트의 자회사인 PROTIQ는 3D 프린팅 기술을 사용하여 3차원 프로토타입 제작이나 1개 단위부터 시작하는 소량 생산을 위한 금속 및 플라스틱 부품을 공급할 수 있습니다.
Kontakt (ko)
피닉스컨택트 주식회사
피닉스컨택트 주식회사
1899-2166