진단 정보의 표적 수집 및 처리 피닉스컨택트의 프로그래밍 소프트웨어를 사용하면 철도 인프라 시스템에서 진단 정보를 분산 방식으로 수집하고 처리할 수 있습니다. 그런 다음 해당 상태가 제어실로 전송됩니다. 이를 통해 효율적인 원격 진단 및 원격 유지 관리를 구현할 수 있습니다. 지금 철도 인프라 현대화에 대한 피닉스컨택트의 적용 사례에서 자세히 알아보십시오.
애플리케이션
분산형 철도 인프라가 발전함에 따라 장비 진단 및 유지 관리가 더욱 복잡해지고 있습니다. 이러한 장치는 노선을 따라 분산 배치되어 있으며 더 이상 중앙 신호 박스에 집중되어 있지 않습니다. 원격 진단 및 원격 유지 관리는 장치 상태 모니터링에 필요한 노력을 최소화하는 검증된 방법입니다. 하지만 제어실로 쏟아져 들어오는 방대한 데이터를 처리해야 하는 문제도 있습니다.
솔루션
진단 정보의 표적 수집 및 처리
효율적인 원격 모니터링, 간소화된 진단 및 예방적 유지 관리를 위해서는 수집된 데이터를 분산 방식으로 전처리하는 것이 합리적입니다. 관련 데이터만 제어실로 전송됩니다.
피닉스컨택트의 제품은 고객이 원격 진단을 효율적으로 설정할 수 있도록 지원합니다. 이 프로그래밍 소프트웨어는 광범위한 시스템, 인터페이스 및 통신 프로토콜에 적합합니다. 또한 데이터베이스의 손쉬운 연결도 가능합니다.