신호 기술에서의 네트워크 보호 무단 접근으로부터 철도 인프라 시스템의 통신 및 데이터 네트워크를 보호하십시오. 지금 안전한 철도 운행에 대한 피닉스컨택트의 적용 사례에서 자세히 알아보십시오.
애플리케이션
디지털화가 진행됨에 따라 점점 더 많은 철도 인프라용 통신 및 데이터 네트워크가 만들어지고 있습니다. 이러한 네트워크는 제어 명령과 시그널링 기술의 핵심 영역이 아니라 원격 진단이나 에너지 및 시스템 모니터링에 사용되고 있기는 하지만 여전히 무단 액세스로부터 보호되어야 합니다. 결국, 이러한 시스템은 원활한 철도 운영 및 보조 시스템을 통해 중요한 시스템에 액세스하는 데 필수적입니다.
시스템 아키텍처의 분산화가 증가함에 따라 시스템을 안정적으로 보호하기가 더욱 어려워졌습니다. 데이터 네트워크는 매우 복잡하게 분기되어 있으며, 때로는 옥외 설치물까지 확장되기도 합니다. 현장에서 네트워크에 연결된 모든 시스템 구성 요소를 무단 접근으로부터 보호하는 것은 불가능합니다.
솔루션
무단 액세스로부터 신호 기술의 시스템 네트워크 보호
피닉스컨택트의 보안 라우터는 인프라 시스템의 보안 기반이며, 중앙 집중 방식 및 분산 방식 환경 모두에서 무단 접근에 대한 필수 보호 기능을 제공합니다. 또한 산업용 스위치는 라우터와 연결된 구성 요소 간에 안정적이고 안전한 네트워크 연결을 보장합니다.