첨단 생산 라인의 손쉬운 배선 바이에른 주 함라르에 위치한 첨단 머신 빌딩 회사인 Grenzebach Maschinenbau GmbH의 중앙 컨트롤 캐비닛 제작 공장에서는 약 60명의 숙련된 작업자가 연간 1,000미터가 넘는 스위칭 장치를 생산합니다. Grenzebach의 생산 라인은 전세계적으로 사용되고 있습니다. 짧은 처리 시간과 현장에서의 신속한 스타트업이 성공의 열쇠입니다. 이 회사는 푸쉬-인 기술이 적용된 공간 절약형 및 시간 절약형 단자대에 의존합니다.

Grenzebach Maschinenbau GmbH의 첨단 생산 라인
전면에 푸쉬-인 단자대가 있는 첨단 생산 라인

첨단 시스템

포괄적인 조작, 처리 및 자동화 기술 개념을 갖춘 Grenzebach는 이 분야에서 세계 최고의 기업 중 하나입니다. 이 제조업체는 1,500명 이상의 직원을 보유하고 있으며 복잡한 컨트롤러를 포함한 완전한 시스템을 중소기업에 공급합니다. 이러한 시스템은 판유리, 건식 벽체 및 단열 보드를 제조 및 처리하고 박막 PV 모듈을 생산하는 데 사용됩니다. 휴대폰에서 스크린에 이르기까지 엔터테인먼트 산업을 위한 디스플레이 유리는 클린룸 조건에서 생산됩니다. Grenzebach의 첨단 솔루션은 자동화 및 물류 제어가 필요한 전세계 모든 곳에서 사용됩니다.

Grenzebach Maschinenbau GmbH의 평판 유리 가공 라인

스위칭 장치의 광범위한 표준화

생산 시 짧은 처리 시간과 최종 고객의 신속한 시스템 시운전을 위해 스위칭 장치의 광범위한 표준화가 필요합니다. 따라서 전체 시스템은 모듈형 기능 단위로 구분됩니다. 예를 들어, 평판 유리 가공 라인에서 특정 절단 공정을 위한 표준화된 절단 장비 컨트롤 캐비닛은 이러한 각 단위의 주 컨트롤 캐비닛에 플랜지로 연결됩니다.

컨트롤 캐비닛을 안정적으로 손쉽게 배선하기 위해 푸쉬-인 단자대의 이점을 활용합니다. 페룰이 있는 가장 작은 크기의 전선도 공구 없이 클램핑 공간에 손쉽게 삽입할 수 있으므로 배선 중에 많은 시간이 절약됩니다.

Michael Biller - Grenzebach Maschinenbau GmbH, 컨트롤 캐비닛 제조 부문의 감독 및 팀 리더
Michael Biller, 컨트롤 캐비닛 제조 부문의 감독 및 팀 리더
푸쉬-인 연결 기술이 적용된 2단 단자대

푸쉬-인 연결 기술을 사용한 오류 없는 빠른 배선

푸쉬-인 단자대의 특수 스프링 외형은 전선 삽입력을 50%까지 줄이고 0.34 mm² 이상의 전선을 스프링 방식으로 직접 삽입할 수 있게 합니다. 동시에 높은 전선 인발력이 있는 경우에도 견고한 내진동 가스 기밀 연결이 유지됩니다. 주황색 푸쉬 버튼은 잘못된 공구 사용과 같은 잘못된 조작으로 인해 손상되지 않도록 단자점을 보호합니다. 또한 제작 현장에서 컨트롤 캐비닛은 시스템에 더 빠르고 안전하게 연결됩니다. 푸쉬 버튼은 전선의 잘못된 삽입을 방지합니다.
최대 16 mm²의 푸쉬-인 단자대는 CLIPLINE complete 시스템의 필수 컴포넌트입니다. 결과적으로 모든 제품군은 플러그-인 브리지, 테스트 액세서리 및 마킹과 같은 동일한 액세서리 제품군을 사용합니다.

Grenzebach의 시스템이 전세계적으로 사용되기 때문에 UL 승인과 단자대의 내진동 및 내충격이 중요한 역할을 수행합니다. Biller: "시스템을 제작 현장으로 운반할 때 종종 충격 및 진동 부하가 발생합니다. 그럼에도 불구하고 모든 접점이 완벽하게 작동해야 합니다."

푸쉬-인 단자대는 DIN EN 60947-7에 따라 모든 시장과 산업 분야에서 사용하도록 설계되었습니다. UL 및 CUL/CSA 표준에 따른 미국 시장에 대한 인증 외에도 IECEx에 따른 운송 기술, 조선 및 프로세스 산업에 대한 산업별 인증도 획득했습니다.