원목 가공용 고성능 기계의 빠른 배선 목재는 전세계적으로 수요가 높은 원자재입니다. 현대적인 외관을 보장하기 위해 정교한 원목 가공 기계가 사용됩니다. 기계의 생산 시간이 점점 짧아짐에 따라 배선 작업도 더욱 빨리 이루어져야 합니다.

원목 앞의 푸쉬-인 단자대

원목 가공 기계 및 턴키 생산 시스템 분야의 세계적인 시장 선도 기업인 Weinig는 푸쉬-인 연결 단자대를 통해 시스템 설치 과정에서 공간과 시간을 절약합니다. 빠르고 간편하며 공구가 필요 없는 전선 연결을 통해 배선 시간이 단축됩니다. 피닉스컨택트의 푸쉬-인 단자대를 사용하는 가장 큰 이유는 작업장 또는 최종 고객 현장에서 시스템 설치 시 특별한 공구 없이 전선을 연결할 수 있기 때문입니다.

원목 가공 기계와 턴키 생산 시스템 분야의 선두 주자

Weinig Group은 원목 가공 기계와 산업 운영 및 수동 작업을 위한 턴키 생산 시스템 분야의 선두 주자입니다. 100년 이상 동안 Weinig라는 이름은 목공 분야의 품질과 발전을 상징했습니다. 이 회사는 기계의 성공적인 대량 생산 외에도 고객 맞춤형 솔루션을 제공하는 경우가 늘어나고 있습니다. 독일에 근무하는 약 900명의 직원은 고객이 원하는 대로 하루에 4대의 특수 기계와 시스템을 계획 및 생산합니다. Tauberbischofsheim에 본사가 있는 이 회사는 2,200명 이상의 직원을 고용하고 있으며 전세계 모든 대륙에서 활동하고 있습니다. 수출 할당량은 83%입니다.

고성능 원목 가공 기계

성공의 열쇠인 표준화와 일관되게 구조화 및 최적화된 제조 프로세스

초기 아이디어에서 완전한 기계 또는 턴키 시스템에 이르기까지 갈수록 까다로워지는 고객 요청을 머신 빌딩 회사에서 구현하는 시간이 점점 더 짧아지고 있습니다. Gerhard Göbel은 Weinig에서 중앙 스위치기어 제조 부문을 담당하고 있습니다. Göbel은 80명의 전문가로 구성된 팀과 함께 단 8 - 15일 만에 고객 맞춤형 특수 기계 또는 시스템을 위한 완벽한 스위치기어 시스템을 생산합니다. 컨트롤 캐비닛의 기본 기능 표준화가 성공을 좌우하는 요인 중 하나이며 개별 부품 선택에서 사전 조립 및 최종 조립에 이르기까지 스위치기어가 생산되는 일관되게 구조화 및 최적화된 제조 프로세스도 마찬가지입니다. 결과적으로 시스템에 설치된 모든 컴포넌트에 대해 품질 외에도 시스템 생산 도중의 시간 절약이 고려됩니다.

피닉스컨택트의 푸쉬-인 연결 단자대가 제공하는 이점을 활용하여 스위치기어를 빠르고 쉽고 안정적으로 배선할 수 있습니다. "페룰이 있는 가장 작은 크기의 전선도 공구 없이 클램핑 공간에 손쉽게 삽입할 수 있습니다. 컨트롤러에 배선 지점 수가 많기 때문에 이러한 방법으로 시간이 크게 절약됩니다."

Gerhard Göbel - Weinig AG, 중앙 스위치기어 제조 부문 관리자
Gerhard Göbel
컨트롤 캐비닛에 설치된 푸쉬-인 연결방식의 2단 단자대

푸쉬-인 단자대를 통한 컨트롤 캐비닛에서의 빠르고 쉬운 배선

구현 기간 단축에 대한 고객의 요구가 증가함에 따라 배선 시간의 단축이 요구되도 있습니다. 따라서 Weinig는 CLIPLINE complete 단자대 시리즈의 빠르고 배선하기 쉬운 푸쉬-인 연결 단자대를 사용합니다.
목공 기계의 전체 컨트롤러 배선은 컨트롤 캐비닛의 하단부에 있는 책상 디자인의 컴팩트 2단 단자대를 통해 배치됩니다. 나중에 고객 작업 현장에서 제작하는 경우 직접 삽입을 통해 머신을 빠르고 안전하게 컨트롤 캐비닛에 연결할 수 있습니다. 두 개의 대면적 마킹 옵션은 적절한 개요를 제공합니다. 푸쉬-인 연결 기술의 주황색 푸쉬 버튼은 배선 시 잘못된 삽입을 방지합니다. Göbel은 "전선의 삽입 깔때기를 명확하게 식별할 수 있기 때문에 더 이상 배선 오류가 발생하지 않습니다."라고 말했습니다.

이중 기능 샤프트를 2단 단자대의 두 레벨 모두에서 사용할 수 있습니다. 결과적으로 모든 전위 분배 작업은 CLIPLINE complete 시스템의 플러그-인 브리지를 사용하여 시간과 비용을 절약하는 방식으로 관리할 수 있습니다. 또한 자유로운 조립을 위한 테스트 어댑터가 기능 샤프트와 접촉합니다. 스위치기어를 테스트 필드에 손쉽게 연결할 수 있습니다.

Weinig 기계는 전세계적으로 사용됩니다. "우리는 푸시-인 단자대에 대한 국제 인증이 필요했습니다. 시스템 작동 시와 고객에게 운송할 때 모두 접점은 충격과 진동에 노출됩니다. 바로 이 부분에서 푸쉬-인 단자대가 높은 수준의 안전성을 제공합니다."라고 Göbel은 설명했습니다. 모든 산업 분야 및 시장에서 사용하기 위해 푸쉬-인 단자대는 IEC 60947-7에 따라 설계되었습니다. 미국 시장에 대한 UL 및 CSA 인증과 IEC-EX에 따른 운송 기술 및 프로세스 엔지니어링에 대한 산업별 인증뿐만 아니라 조선업 분야의 상업 등기부 기재에 필요한 인증도 획득했습니다.

Weinig 회사 표준에는 연선의 꼬임을 방지하기 위해 페룰을 사용하는 전선의 처리 방법이 규정되어 있습니다. Göbel: "모바일 스트리핑 및 크림핑 장치로 많은 시간이 절약하고 우리의 전문가 팀을 다른 작업에 투입할 수 있습니다."

모든 고객의 요구를 최단 시간에 구현할 수 있게 하는 최첨단 특수 기계 – 이것이 Weinig가 추구하는 방식이며 시장에서 판매되는 최상의 컴포넌트가 필요한 이유입니다.

Gerhard Göbel - Weinig AG, 중앙 스위치기어 제조 부문 관리자
Gerhard Göbel