Single Pair Ethernet 연결

SPE(Single Pair Ethernet) Ethernet으로 완벽하게 연결

마지막 순간까지 일관된 데이터 전송: 피닉스컨택트는 Single Pair Ethernet을 위한 ONEPAIR 시리즈의 컴팩트 장치 및 케이블 커넥터를 제공합니다. 표준화된 SPE 인터페이스는 팩토리 및 프로세스 자동화에서 효율적인 데이터 전송에 이상적입니다. 따라서 애플리케이션별로 감소된 케이블링은 현장에서 클라우드까지 미래 경쟁력을 보장하는 Ethernet 통신의 토대가 됩니다.

이점

  • 미래 경쟁력 보장: IEC 63171-2(IP20) 및 IEC 63171-5(IP67)에 따른 표준화된 커넥터 및 케이블
  • 교차 애플리케이션: 최대 1,000 m의 범위, 최대 1 Gbps의 데이터 속도, 최대 50 W의 전력
  • 효율적인 케이블링: 기존 케이블링 인프라에서도 플러그 앤 플레이 방식 지원
  • 소형: 단일 및 다중 포트용 핀 커넥터 패턴으로 고밀도 패킹 가능
  • 손쉬운 통합: 수 및 암 버전의 유도 센서 및 플라잉 리드
무료 샘플
Single Pair Ethernet용 테스트 커넥터
ONEPAIR 시리즈의 케이블 및 장치 커넥터를 보고 테스트하시겠습니까? – 지금 바로 원하는 샘플 패키지를 주문하십시오.
지금 바로 샘플 주문
Single Pair Ethernet용 IP20 및 M8 커넥터
PCB에 마운트된 Single Pair Ethernet용 IP20 PCB 커넥터 및 소켓

ONEPAIR 시리즈 IP20 커넥터

ONEPAIR 시리즈의 IP20 커넥터 및 패치 케이블은 공장 및 빌딩 자동화와 같은 다양한 분야와 산업에서 효율적인 데이터 전송을 가능하게 합니다.

설치된 장치 커넥터가 있는 장치 패널과 함께 확장을 포함하는 M8 케이블 커넥터

ONEPAIR 시리즈 M8 커넥터

M8 장치 커넥터는 OT 레벨에서 IT 레벨까지 데이터와 전원을 빠르고 안전하게 전송합니다.

Single Pair Ethernet용 IP20 및 IP67 커넥터
Single Pair Ethernet용 IP20 및 IP67 커넥터 YouTube

Ethernet으로 완벽하게 연결

IP20 및 IP67 보호 등급의 Single Pair Ethernet 커넥터는 최대 1 Gbps의 전송 속도와 최대 1,000 m의 거리를 지원합니다.

Single Pair Ethernet에 대한 비디오 자습서
Single Pair Ethernet에 대한 비디오 자습서 YouTube

ONEPAIR 시리즈 커넥터에 대한 전문가 분석

이 비디오 자습서에서 Single Pair Ethernet의 이점에 대해 자세히 알아보십시오.

SPE 연결 기술을 사용해 케이블을 통해 연결된 두 장치

케이블링을 위한 일관된 솔루션

Single Pair Ethernet은 센서부터 클라우드에 이르기까지 PoDL(Power over Data Line)을 통한 단일 전선 쌍으로 Ethernet을 통해 데이터 및 전원을 병렬로 전송하는 고성능 통신을 말합니다. 센서에서 클라우드까지.

표준화된 핀 커넥터 패턴은 다양한 컴포넌트, 케이블 및 커넥터의 장벽 없는 네트워킹을 위한 기반을 구축합니다. 여기서 피닉스컨택트는 IP20 커넥터부터 IP6x 커넥터까지 표준화된 제품을 개발함으로써 결정적인 발전을 이루었습니다.

장기적으로 SPE는 기존 직렬 버스 시스템을 대체할 것입니다. 사무실에서 센서에 이르기까지 맞춤형 솔루션을 위한 다기능 핀 커넥터 패턴 및 케이블을 사용하십시오.

IEC 63171-2에 따른 M1 I1 C1 E1 핀 커넥터 패턴이 있는 연결 솔루션

핀 커넥터 패턴 M1 I1 C1 E1은 IEC 63171-2에 따라 빌딩 자동화를 위해 개발되었습니다. 이 핀 커넥터 패턴을 사용하면 기존 패시브 인프라에서 최대 4배 더 많은 장치를 연결할 수 있습니다. 이 표준은 사무실 건물에 주로 사용됩니다.

MICE 약어는 Ethernet 인터페이스의 외부 조건을 설명합니다.

M = 기계적 견고성
I = IP 속성
C = 내화학성 및 내후성
E = 전자기 안전성

IEC 63171-5에 따른 M2/3 I2/3 C2/3 E2/3 핀 커넥터 패턴이 있는 연결 솔루션

IEC 63171-5에 따른 M2/3 I2/3 C2/3 E2/3 핀 커넥터 패턴은 열악한 현장 환경을 비롯한 산업용 애플리케이션에서 그 성능이 입증되었습니다. 이 핀 커넥터 패턴은 모든 기존 및 표준화된 커넥터 버전에 통합할 수 있습니다.

MICE 약어는 Ethernet 인터페이스의 외부 조건을 설명합니다.

M = 기계적 견고성
I = IP 속성
C = 내화학성 및 내후성
E = 전자기 안전성

SPE(Single Pair Ethernet)는 산업용 데이터 전송의 대세 흐름 중 하나입니다. SPE의 목적은 더 높은 전송 속도나 거리를 새롭게 정의하는 것이 아니라 애플리케이션에 필요한 케이블 양의 감소를 표준화하기 위한 프레임워크를 형성하는 것입니다.

Torsten Janwlecke - Phoenix Contact, 장치 커넥터 사업 부문 사장
Torsten Janwlecke, 피닉스컨택트의 장치 커넥터 사업 부문 사장

Torsten Janwlecke, 피닉스컨택트의 장치 커넥터 사업 부문 사장

Single Pair Ethernet 질문 및 대답

Single Pair Ethernet용 M8 및 IP20 커넥터
Single Pair Ethernet을 사용한 공장 자동화 토폴로지
SPE 표준과 그 특징
Single Pair Ethernet용 피닉스컨택트 커넥터의 개요
SPE 표준과 그 특징의 개요
SPE용 케이블 인프라 표현
Single Pair Ethernet용 M8 및 IP20 커넥터

오늘날 이미 사용 가능한 Ethernet 기술은 단 하나의 전선 쌍을 통한 최대 10 Gbps의 전송 속도를 제공합니다.

Single Pair Ethernet을 사용한 공장 자동화 토폴로지

SPE 인프라를 사용하면 데이터 케이블링을 줄이고 필드에서 클라우드까지의 미디어 장애 및 장치 오류를 방지할 수 있습니다. 게이트웨이가 더 이상 필요하지 않도록 일관된 Ethernet 기반 구조를 가진 네트워크를 구축할 수 있습니다. 또한 SPE를 사용한 케이블링은 두 개의 전선만 연결하면 되기 때문에 더 쉽고 시간이 절약됩니다. 10Base-T1L 표준은 최대 1,000 m 범위의 Ethernet 케이블링을 가능하게 합니다.

SPE 표준과 그 특징

SPE 표준은 IEEE 802.3에 정의되어 있습니다. 현재는 이미 초과된 다른 전송 속도 및 거리를 가진 5개의 다른 표준이 있습니다. 추가 표준이 논의 중입니다.

Single Pair Ethernet용 피닉스컨택트 커넥터의 개요

피닉스컨택트는 Single Pair Ethernet을 위한 표준화된 커넥터 및 케이블을 제공합니다. IEC 63171-2에 따른 IP20 male 커넥터는 표준화된 시리즈 중 가장 컴팩트하며 컨트롤 캐비닛 및 빌딩 케이블링에 이상적입니다. IEC 63171-5에 따른 핀 커넥터 패턴을 통해 피닉스컨택트는 견고한 산업용 M8 - M12 케이블링을 위한 동일한 핀 커넥터 패턴을 제공하며, 이는 IP67 보호 수준이 요구되는 혹독한 환경의 필드 애플리케이션에 이상적입니다.

SPE 표준과 그 특징의 개요

예, PoDL(Power over Data Line) 표준을 통해 최대 50 W의 전원을 전송할 수 있습니다. 다양한 성능 클래스가 IEEE 802.3 bu 표준에 설명되어 있습니다.

SPE용 케이블 인프라 표현

요구 사항을 충족하는 경우 기존 케이블 인프라를 SPE에 사용할 수 있습니다. SPE 케이블은 IEC 61156-1x 표준에 정의되어 있습니다.

Single Pair Ethernet: Industry 4.0용 연결 기술
Industry 4.0용 SPE 연결 기술 YouTube

Single Pair Ethernet: Industry 4.0용 연결 기술

SPE는 차세대 Ethernet 기술이며 산업용 디지털화의 핵심 동력 중 하나입니다. 이 비디오에서는 명확하고 간단하게 이점에 대해 설명합니다.

산업용 사물 인터넷을 위한 핵심 기술
IIoT를 위한 핵심 기술인 SPE YouTube

산업용 사물 인터넷을 위한 핵심 기술

Single Pair Ethernet은 산업용 사물 인터넷을 위한 핵심 기술입니다. 트위스트 페어 케이블링으로 인해 빌딩 자동화 및 산업용 자동화에서 새로운 애플리케이션이 가능해지고 있습니다.

다양한 산업 분야에 적합

SPE(Single Pair Ethernet)는 모든 Ethernet 기반 통신의 기반을 이룹니다. 이 표준은 새로운 적용 분야를 활용하고 스마트 장치 통신을 가능하게 합니다. 장거리 전송에도 탁월한 전송 특성 덕분에 SPE는 미래 경쟁력을 보장하는 네트워크 통신을 최적으로 지원합니다. 소형화된 자원 절약형 장치의 추세에 따라 SPE는 공간 절약형 케이블을 통해 전자 장치에 더 많은 공간을 제공합니다.

빌딩 자동화 주제에 대한 적용 사진
산업 자동화 주제에 대한 적용 사진
로봇 공학 주제에 대한 적용 사진
철도 산업 주제에 대한 적용 사진
조명 주제에 대한 적용 이미지

스마트 네트워킹을 위한 핵심 파트너

피닉스컨택트는 Single Pair Ethernet의 통합을 제공하는 핵심 파트너입니다. 장치 인터페이스, 케이블링, 액티브 네트워크 컴포넌트를 포함하여 필드의 센서에서 사무실의 PC에 이르기까지 모든 것이 여기에 해당됩니다. 피닉스컨택트는 디지털화 분야의 선구자로서 포괄적인 제품 포트폴리오를 개발하고 있습니다.

선도적인 기술 기업들로 구성된 협회인 Single Pair Ethernet System Alliance 로고

Single Pair Ethernet System Alliance

피닉스컨택트는 SPE System Alliance의 다른 주요 기술 기업들과 협력하고 있습니다. 파트너 기업들은 산업용 사물 인터넷(IIoT) 및 기타 모든 적용 분야에서 SPE(Single Pair Ethernet) 기술 사용을 장려하기 위한 공통된 목표를 추구하면서 SPE 전문 지식을 한 자리에 모으고 특정 목표에 따라 상호 교환하고 있습니다.

E-paper
ONEPAIR 시리즈 커넥터에 대해 알아보기
“Single Pair Ethernet용 ONEPAIR 시리즈 커넥터” E-paper는 이 기술과 피닉스컨택트 제품의 적용 분야 및 이점에 대한 정보를 제공합니다. 또한 적용 및 제품 예제도 제공됩니다.
E-paper 열기
Single Pair Ethernet용 M8 및 IP20 커넥터