WLAN 클라이언트, 소프트 액세스 지점, Wi-Fi 6, 2개의 외부 안테나 연결 있음(RSMA-F), IP20, -30 C … +60 C, WLAN 802.11a, n, ac, ax, 주파수: 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, 연결 데이터: 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: LAN, http/https, CLI, REST API용
WLAN 클라이언트, 소프트 액세스 지점, Wi-Fi 6, 2개의 외부 안테나 연결 있음(RSMA-F), IP20, -30 C … +60 C, WLAN 802.11a, n, ac, ax, 주파수: 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, 연결 데이터: 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: LAN, http/https, CLI, REST API용
WLAN 클라이언트, 소프트 액세스 지점, Wi-Fi 6, 단일 홀 마운트용 내부 안테나(MIMO) 있음, IP66/IP68, -30°C … +60°C, WLAN 802.11 a, b, g, n, ac, ax, 주파수: 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, 연결 데이터: 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: LAN, http/https, CLI, REST API용
1차 전환 전원 공급 장치 TRIO POWER, 푸쉬인 연결, DIN 레일 마운팅, 입력: 3상, 출력: 24 V DC / 5 A, 다음에서 조정 가능 24 V DC ... 28 V DC
1차 전환 전원 공급 장치 TRIO POWER, 푸쉬인 연결, DIN 레일 마운팅, 입력: 1상, 출력: 24 V DC / 3 A, 다음에서 조정 가능 24 V DC ... 28 V DC
단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 24 A, 연결 수: 2, 연결 방법: Push-X 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.34 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색
단자대, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 41 A, 연결 수: 2, 핀 수: 1, 연결 방법: Push-X 연결, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 10 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색
서지 보호 장치, UL 등재 타입 1 및 IEC 타입 2, 240/480 V AC용 상도체 2개가 있는 전원 공급 시스템용, 로컬 상태 인디케이터(녹색/적색)이 있는 교체 가능한 서지 보호 플러그, 플러그인 원격 시그널링 포함.
서지 보호 장치, UL 등재 타입 1 및 IEC 타입 2, 480Y/277 V AC용 3상 전원 공급 시스템용, 로컬 상태 인디케이터(녹색/적색)가 있는 교체 가능한 서지 보호 플러그, 플러그인 원격 시그널링 포함.
단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 24 A, 연결 수: 3, 핀 수: 1, 연결 방법: Push-X 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.34 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색
데이터 인터페이스, 설계: RJ45, 핀 수: 8, 10 Gbps, CAT6A (IEC 60603-7-51), 소재: PA, 연결 방법: 커플링, Ethernet