CUC-SI-CM/RJ45-C6A - 데이터 인터페이스
1484212

데이터 인터페이스, 설계: RJ45, 핀 수: 8, 10 Gbps, CAT6A (IEC 60603-7-51), 소재: PA, 연결 방법: 커플링, Ethernet

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품


이점

중앙 조임 너트 덕분에 공구 없이 간단하게 장착 가능
Ø 22.5 mm의 표준 패널 컷아웃을 사용한 공간 절약형 설치
폐쇄형 컨트롤 캐비닛 및 장치의 빠르고 간편한 유지 관리 작업, 업데이트 등