유연하고 에너지 효율적인 모터 제어 머신 빌딩 분야에서 CONTACTRON 스피드 스타터를 사용하여 모터를 유연하고 효율적으로 제어할 수 있습니다. 여기에서 식품 및 음료 분야의 적용 분야를 확인하실 수 있습니다. 실제로 열정과 혁신이 무엇을 의미하는지 알게 될 것입니다. 피닉스컨택트의 임무는 고객과 협력하여 간단한 모터 제어에 적합한 솔루션을 찾는 것입니다. 고객과 함께 하는 기업 – 언제든지 피닉스컨택트에 문의하십시오.

Innovantia 생산 시설
Innovantia® Fabricación 회사 로고

Innovantia 고객 프로필

Innovantia® Fabricación은 자동화 솔루션 제공업체입니다. 이 회사는 주로 농업 분야에서 계란 생산을 위한 자동화 라인을 판매, 통합, 제조합니다. 또한, Innovantia® Fabricación은 건설 부문을 위한 다양한 세라믹 생산 기계를 제공합니다.

혁신과 파트너 십에 대한 신뢰 – 고객의 문제를 해결하는 스피드 스타터

스피드 스타터는 간단하고 안정적이고 안전하며 공간을 크게 절약합니다. 설치하고 시작하는 데 시간이 거의 걸리지 않습니다.

Ismael Huete Picazo - Innovantia, Spanien, CEO
Ismael Huete Picazo – Innovantia, 스페인, CEO
CONTACTRON 스피드 스타터의 열이 있는 컨트롤 캐비닛을 측면에서 바라볼 수 있습니다.

컨트롤 캐비닛 제작: CONTACTRON 스피드 스타터 열이 있는 컨트롤 캐비닛 내부 보기

간단한 작동 개념 - 좁은 공간에서의 효율성

예를 들어, 주파수 컨버터는 가변 속도로 작동하거나 모터 램프 업 및 램프 다운을 제어해야 하는 애플리케이션에서 자주 사용됩니다. CONTACTRON 스피드 스타터에는 소형 모터 스타터의 장점과 다양한 애플리케이션용 주파수 컨버터의 필수 기능이 결합되어 있습니다.

  • 디스플레이, 노브, 작동 버튼을 통한 쉽고 직관적인 작동. 시간이 많이 걸리는 파라미터화가 필요 없음.
  • 전체 폭 35 mm부터 시작하는 컴팩트한 설계로 인한 컨트롤 캐비닛의 공간 절약
  • 다양한 드라이브 기술 애플리케이션의 필수 기능에 집중한 경제적인 컴포넌트 관리.
보틀링 플랜트의 컨트롤 캐비닛에 내장된 CONTACTRON 스피드 스타터

컨트롤 캐비닛에서CONTACTRON 스피드 스타터 사용

다양한 애플리케이션을 위한 손쉬운 모터 제어

CONTACTRON 스피드 스타터를 사용하면 기계 제작, 자동차 산업 또는 식품 산업과 같은 분야의 내부 물류 및 운반 기술과 관련하여 쉽고 경제적으로 모터를 제어할 수 있습니다.

컨트롤 캐비닛에 STO 안전 기능이 있는 CONTACTRON 스피드 스타터

컨트롤 캐비닛에 STO 안전 기능이 있는 CONTACTRON 스피드 스타터

안전 제일 – 안전 토크 차단 기능

통합 안전 기능을 사용하면 추가의 컨택터 회로 없이 안전 관련 비상 정지 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. STO(안전 토크 차단)는 모터에 회전 에너지가 더 이상 공급되지 않도록 합니다. 이는 이 기능이 작동되면 더 이상 토크가 생성되지 않는다는 것을 의미합니다.

시스템의 효율성과 안전성을 극대화하고 싶습니까?
STO 기능은 모터 토크를 즉시 차단하여 시스템에 비상 상황이나 예상치 못한 사건이 발생할 경우 빠르고 안전하게 개입할 수 있도록 해줍니다. 이는 다운타임을 최소화할 뿐만 아니라 사고 위험과 부상을 예방하고 안전한 작업 환경을 만듭니다.

개별 문의
피닉스컨택트는 고객을 찾아갑니다!

CONTACTRON 스피드 스타터에 대해 자세히 알고 싶으시다면 피닉스컨택트 전문가에게 문의하십시오.

문의하기
컨트롤 캐비닛 마운팅 패널에서 대화하는 CONTACTRON 스피드 스타터 전문가