CHARX connect eco si distingue per le dimensioni particolarmente compatte, l'ottimizzazione dei componenti interni e il peso contenuto.
I cavi di ricarica non solo preservano le risorse, ma sono anche disponibili a prezzi convenienti.
I cavi di ricarica CHARX connect Mode 3 sono adatti per la ricarica in AC di veicoli elettrici di tutti i produttori e sono disponibili con connettori di ricarica NACS, Tipo 1, Tipo 2 e GB/T in varie classi di potenza. Oltre ai cavi per l'installazione permanente alla stazione di ricarica o alla wall box, sono disponibili anche cavi di ricarica mobili di Tipo 2 da tenere nell'auto elettrica.
CHARX connect eco, Tipo 2, Cavo di ricarica AC, 20 A permanente, 480 V AC, con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità aperta, cavi: 6,5 m, nero, diritto, con cappuccio di protezione, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV)
CHARX connect comfort, Tipo 1, Cavo di ricarica AC, 20 A permanente, 250 V AC, con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità aperta, cavi: 5 m, nero, diritto, con cappuccio di protezione, con opzione di bloccaggio per lucchetto, Logo PHOENIX CONTACT, SAE J1772, per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV) con prese lato veicolo tipo 1
CHARX connect comfort, GB/T, Cavo di ricarica AC, 16 A permanente, 440 V AC, con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità aperta, cavi: 5 m, nero, diritto, con cappuccio di protezione, custodia: nero, grigio, Logo PHOENIX CONTACT, GB/T 20234.2-2015, GB/T 18487.1-2015, per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV) con prese GB/T lato veicolo
CHARX connect eco, Tipo 2, Cavo di ricarica AC mobile, 32 A permanente, 480 V AC, con connettori di ricarica lato veicolo e connettori di ricarica lato infrastruttura, cavi: 7,5 m, nero, diritto, con cappuccio di protezione, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV), Il cappuccio di protezione compreso nella fornitura viene applicato al connettore di ricarica lato veicolo per il quale la norma prevede una protezione.
CHARX connect eco, Tipo 2, Cavo di ricarica AC, 32 A permanente, 480 V AC, con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità aperta, Campione singolo funzionale, cavi: 10 m, nero, diritto, con cappuccio di protezione, con siglatura SAMPLE, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV)
CHARX connect comfort, Tipo 1, Cavo di ricarica AC, 80 A permanente, 250 V AC, con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità aperta, cavi: 25 ft, nero, diritto, con cappuccio di protezione, Logo PHOENIX CONTACT, IMPORTANTE: sistema di gestione dei cavi ove necessario., SAE J1772, per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV) con prese lato veicolo tipo 1
CHARX connect comfort, Tipo 2, Cavo di ricarica AC, 20 A permanente, 480 V AC, con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità aperta, cavi: 6 m, nero, diritto, con cappuccio di protezione, Spazio libero per il logo adesivo, IEC 62196-2, per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV) con prese lato veicolo tipo 2
CHARX connect comfort, Tipo 2, Cavo di ricarica AC, 20 A permanente, 480 V AC, con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità aperta, cavi: 5 m, giallo, diritto, con cappuccio di protezione, IEC 62196-2, per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV) con prese lato veicolo tipo 2
CHARX connect comfort, Tipo 2, Cavo di ricarica AC, 32 A permanente, 250 V AC, con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità aperta, cavi: 4 m, nero, diritto, con cappuccio di protezione, custodia: nero, grigio, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV) con prese lato veicolo tipo 2
CHARX connect comfort, Tipo 1, Cavo di ricarica AC, 32 A permanente, 250 V AC, con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità aperta, cavi: 6,5 m, nero, diritto, con cappuccio di protezione, con opzione di bloccaggio per lucchetto, Logo PHOENIX CONTACT, SAE J1772, per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV) con prese lato veicolo tipo 1
|
|
|
---|---|---|
CHARX connect eco | CHARX connect comfort | |
Design e comfort | ||
Tre volte vincitore nelle categorie Design ed Ergonomia | ||
Impugnatura in gomma per un utilizzo più confortevole | ||
Dimensioni¹⁾ | 70 mm x 82 mm x 202 mm | 70 mm x 137 mm x 216 mm |
Varietà e personalizzazione | ||
Standard di ricarica disponibili | NACS, Tipo 2 | Tipo 1, Tipo 2, GB/T |
Colori disponibili del cavo di ricarica | Nero (altri su richiesta) | Nero, grigio, giallo, rosso (altri su richiesta) |
Colori disponibili del connettore di ricarica | Nero (altri su richiesta) | Nero, nero-grigio (altri su richiesta) |
Quantità d'ordine minima (a seconda dell'articolo) | circa 500 | 1 - 100 |
Marchio e confezionamento su richiesta | ||
Qualità e sicurezza | ||
Sviluppato e prodotto secondo IATF 16949 | ||
Cavo certificato VDE secondo DIN EN 50620 | ||
Contatti di potenza e di segnale con superfici argentate | ||
Tenuta all'acqua longitudinale | ||
Visualizza l'elenco prodotti | Visualizza l'elenco prodotti |
¹⁾ Esempio di confronto delle dimensioni del connettore di ricarica lato veicolo di tipo 2, escluso il cavo di ricarica.
CHARX connect eco si distingue per le dimensioni particolarmente compatte, l'ottimizzazione dei componenti interni e il peso contenuto.
I cavi di ricarica non solo preservano le risorse, ma sono anche disponibili a prezzi convenienti.
CHARX connect eco soddisfa gli elevati requisiti di qualità e di processo delle case automobilistiche in conformità alla norma IATF 16949.
La tenuta all'acqua longitudinale, che protegge completamente dall'umidità tutte le parti in tensione all'interno della custodia, garantisce un uso sicuro all'esterno.
Grazie alle dimensioni compatte e al peso ridotto, i cavi di ricarica in AC sono particolarmente facili da maneggiare.
Con CHARX connect eco offriamo l'elevata qualità di Phoenix Contact combinata con una sensazione di solidità.
La famiglia CHARX connect eco copre i seguenti standard di ricarica e le seguenti classi di potenza:
Dai un'occhiata al cavo di ricarica di tipo 2 della famiglia CHARX connect eco soffermandoti su tutti i dettagli. Grazie alle funzioni di zoom e rotazione, è possibile osservare il prodotto da tutte le angolazioni.
Il design sofisticato dei cavi di ricarica in AC CHARX connect comfort è caratterizzato da un design moderno e dall'elevata funzionalità.
L'impugnatura con l'inserto in gomma dalla forma ergonomica garantisce una grande maneggevolezza del connettore di ricarica e un comfort elevato.
I cavi di ricarica in AC CHARX connect comfort sono stati premiati con tre prestigiosi riconoscimenti di design:
Durante lo sviluppo del prodotto, in collaborazione con il designer Stephan Gahlow, l'attenzione si è concentrata su un design ergonomico e accattivante, su forme stilistiche moderne e su materiali di elevata qualità.
L'ingegnoso concetto di sigillatura di CHARX connect comfort protegge completamente da umidità tutte le parti che trasportano corrente all'interno della custodia.
I materiali e la lavorazione di alta qualità nonché i contatti di alimentazione e di segnale con rivestimento in argento garantiscono che il cavo di ricarica in AC sia altamente affidabile, robusto e durevole, favorendo un utilizzo prolungato all'aperto, anche in condizioni estremamente critiche.
La famiglia CHARX connect comfort copre i seguenti standard di ricarica e classi di potenza:
Dai un'occhiata al connettore di ricarica di tipo 1 della famiglia CHARX connect comfort soffermandoti su tutti i dettagli. Grazie alle funzioni di zoom e rotazione, è possibile osservare il prodotto da tutte le angolazioni.
Per garantire un aspetto uniforme della stazione di ricarica, produciamo su richiesta i connettori di ricarica in esecuzione personalizzata con il logo del cliente:
La presentazione del tuo marchio è completata applicando il tuo logo in evidenza sulla nostra borsa portacavi nera per i cavi di ricarica mobili Tipo 2.
Su richiesta, possiamo personalizzare l'estremità del cavo di ricarica in base ai requisiti di installazione della tua stazione di ricarica:
La nostra gamma di prodotti comprende cavi metrici e AWG diritti e spiralati, disponibili in varie lunghezze e sezioni del conduttore. Se la combinazione desiderata non è già elencata, è possibile creare e produrre un articolo specifico per il cliente.
I nostri cavi di ricarica Tipo 2 con estremità libera sono ideali per l'installazione nelle wall box in AC per l'uso privato, ad esempio nel posto auto coperto o nel garage.
Questi cavi di ricarica sono dotati solo di un connettore di ricarica lato veicolo. Questo rende l'utilizzo molto più comodo per il conducente dell'auto elettrica: il cavo di ricarica deve essere collegato solo alla presa veicolo, a differenza delle wall box dotate di una presa lato infrastruttura, in cui il cavo deve essere collegato anche alla wall box.
La maggior parte delle stazioni di ricarica pubbliche è dotata di una presa lato infrastruttura al posto di un cavo di ricarica collegato in modo permanente, poiché la presa è meno soggetta ad atti vandalici e richiede meno manutenzione.
Per collegare e caricare qui un veicolo, i nostri cavi di ricarica mobili Tipo 2 sono la soluzione ottimale, perché dispongono sia di un connettore di ricarica lato veicolo sia di un connettore di ricarica lato infrastruttura e di solito si trovano nel bagagliaio dell'auto elettrica.
Cerchi un cavo di ricarica di alta qualità per la tua auto elettrica? Purtroppo come privato non puoi ordinare i cavi direttamente da Phoenix Contact, tuttavia ci sono vari shop online che vendono i nostri cavi di ricarica.
Per il North American Charging Standard, offriamo cavi di ricarica conformi allo standard al 100%, con la massima sicurezza e una comprovata qualità industriale: i robusti connettori di ricarica NACS della famiglia CHARX connect eco sono facili da maneggiare e consentono la ricarica in AC fino a 80 A.