CHARX connect: cavi di ricarica in AC con connettori NACS, Tipo 1, Tipo 2 e GB/T per auto elettriche, stazioni di ricarica e wall box

Cavi di ricarica in AC per auto elettriche, stazioni di ricarica e wall box

I cavi di ricarica CHARX connect Mode 3 sono adatti per la ricarica in AC di veicoli elettrici di tutti i produttori e sono disponibili con connettori di ricarica NACS, Tipo 1, Tipo 2 e GB/T in varie classi di potenza. Oltre ai cavi per l'installazione permanente alla stazione di ricarica o alla wall box, sono disponibili anche cavi di ricarica mobili di Tipo 2 da tenere nell'auto elettrica.

Go to Product Detail Page for item 1536270
CHARX ET2CP-3AC32-10,0MES00P - Cavo di ricarica AC
CHARX ET2CP-3AC32-10,0MES00P - Cavo di ricarica AC
1536270

CHARX connect eco, Tipo 2, Cavo di ricarica AC mobile, 32 A permanente, 480 V AC, con connettori di ricarica lato veicolo e connettori di ricarica lato infrastruttura, cavi: 10 m, nero, diritto, con cappuccio di protezione, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV), Il cappuccio di protezione compreso nella fornitura viene applicato al connettore di ricarica lato veicolo per il quale la norma prevede una protezione.

Go to Product Detail Page for item 1628012
EV-TAG3PK-1AC32A-7,5M6,0ESBK01 - Cavo di ricarica AC
EV-TAG3PK-1AC32A-7,5M6,0ESBK01 - Cavo di ricarica AC
1628012

CHARX connect comfort, Tipo 1, Tipo 2, Cavo di ricarica AC mobile, 32 A permanente, 250 V AC, con connettori di ricarica lato veicolo e connettori di ricarica lato infrastruttura, cavi: 7,5 m, nero, diritto, con cappuccio di protezione, con opzione di bloccaggio per lucchetto, custodia: nero, grigio, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, SAE J1772, per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV) con prese lato veicolo tipo 1

Go to Product Detail Page for item 1628000
EV-T2G3PC-1AC32A-8,0M6,0ESBK01 - Cavo di ricarica AC
EV-T2G3PC-1AC32A-8,0M6,0ESBK01 - Cavo di ricarica AC
1628000

CHARX connect comfort, Tipo 2, Cavo di ricarica AC mobile, 32 A permanente, 250 V AC, con connettori di ricarica lato veicolo e connettori di ricarica lato infrastruttura, cavi: 8 m, nero, diritto, con cappuccio di protezione, custodia: nero, grigio, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV) con prese lato veicolo tipo 2

Go to Product Detail Page for item 1285688
CHARX ET2CP-1AC32-5,0MES00P - Cavo di ricarica AC
CHARX ET2CP-1AC32-5,0MES00P - Cavo di ricarica AC
1285688
E-No: 119076061

CHARX connect eco, Tipo 2, Cavo di ricarica AC mobile, 32 A permanente, 250 V AC, con connettori di ricarica lato veicolo e connettori di ricarica lato infrastruttura, cavi: 5 m, nero, diritto, con cappuccio di protezione, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV), Il cappuccio di protezione compreso nella fornitura viene applicato al connettore di ricarica lato veicolo per il quale la norma prevede una protezione.

I vantaggi

  • Ampia gamma di prodotti per NACS, Tipo 1, Tipo 2 e GB/T
  • Materiali di alta qualità, design robusto e maneggevole
  • Su richiesta con il tuo logo e con confezionamento personalizzato
  • La tenuta all'acqua longitudinale protegge le parti attive dall'umidità
  • Sviluppato e prodotto secondo lo standard automobilistico IATF 16949
  • Testato in conformità agli standard automobilistici LV124, LV214 e LV215-2

I nostri cavi di ricarica in AC a confronto Decidi tu quale famiglia di prodotti si adatta meglio alle tue esigenze

CHARX connect eco
CHARX connect comfort
CHARX connect eco

CHARX connect comfort

Design e comfort
Tre volte vincitore nelle categorie Design ed Ergonomia
Impugnatura in gomma per un utilizzo più confortevole
Dimensioni¹⁾ 70 mm x 82 mm x 202 mm 70 mm x 137 mm x 216 mm
Varietà e personalizzazione
Standard di ricarica disponibili NACS, Tipo 2 Tipo 1, Tipo 2, GB/T
Colori disponibili del cavo di ricarica Nero (altri su richiesta) Nero, grigio, giallo, rosso (altri su richiesta)
Colori disponibili del connettore di ricarica Nero (altri su richiesta) Nero, nero-grigio (altri su richiesta)
Quantità d'ordine minima (a seconda dell'articolo) circa 500 1 - 100
Marchio e confezionamento su richiesta
Qualità e sicurezza
Sviluppato e prodotto secondo IATF 16949
Cavo certificato VDE secondo DIN EN 50620
Contatti di potenza e di segnale con superfici argentate
Tenuta all'acqua longitudinale
Visualizza l'elenco prodotti Visualizza l'elenco prodotti

¹⁾ Esempio di confronto delle dimensioni del connettore di ricarica lato veicolo di tipo 2, escluso il cavo di ricarica.

CHARX connect eco Il cavo di ricarica per chi è attento al prezzo - disponibile con connettore NACS e Tipo 2

L'auto elettrica viene caricata con il cavo di ricarica in AC CHARX connect eco
L'auto elettrica viene caricata con il cavo di ricarica in AC CHARX connect eco
Una persona prende il cavo di ricarica in AC CHARX connect eco nel bagagliaio di un'auto elettrica
CHARX connect eco: cavo di ricarica in AC con connettore NACS e Tipo 2
L'auto elettrica viene caricata con il cavo di ricarica in AC CHARX connect eco

CHARX connect eco si distingue per le dimensioni particolarmente compatte, l'ottimizzazione dei componenti interni e il peso contenuto.

I cavi di ricarica non solo preservano le risorse, ma sono anche disponibili a prezzi convenienti.

L'auto elettrica viene caricata con il cavo di ricarica in AC CHARX connect eco

CHARX connect eco soddisfa gli elevati requisiti di qualità e di processo delle case automobilistiche in conformità alla norma IATF 16949.

La tenuta all'acqua longitudinale, che protegge completamente dall'umidità tutte le parti in tensione all'interno della custodia, garantisce un uso sicuro all'esterno.

Una persona prende il cavo di ricarica in AC CHARX connect eco nel bagagliaio di un'auto elettrica

Grazie alle dimensioni compatte e al peso ridotto, i cavi di ricarica in AC sono particolarmente facili da maneggiare.

Con CHARX connect eco offriamo l'elevata qualità di Phoenix Contact combinata con una sensazione di solidità.

CHARX connect eco: cavo di ricarica in AC con connettore NACS e Tipo 2

La famiglia CHARX connect eco copre i seguenti standard di ricarica e le seguenti classi di potenza:

  • NACS
    • 50 A / 500 V / AWG
    • 80 A / 500 V / AWG
  • Tipo 2
    • 20 A / 250 V / metrico
    • 32 A / 250 V / metrico
    • 20 A / 480 V / metrico
    • 32 A / 480 V / metrico

Visualizzazione 3D

Scoprilo subito in 3D

Dai un'occhiata al cavo di ricarica di tipo 2 della famiglia CHARX connect eco soffermandoti su tutti i dettagli. Grazie alle funzioni di zoom e rotazione, è possibile osservare il prodotto da tutte le angolazioni.

CHARX connect comfort Il cavo di ricarica per i più esigenti – disponibile nei connettori standard Tipo 1, Tipo 2 e GB/T

Una persona ricarica la propria auto elettrica utilizzando un cavo di ricarica Tipo 2 connesso a una wall box
Stephan Gahlow e Ralf Bungenstock tengono tra le mani il certificato del German Design Award 2019
Connettore di ricarica in AC CHARX connect comfort per l'utilizzo in ambienti esterni, anche in caso di pioggia
CHARX connect comfort: cavo di ricarica in AC con connettore Tipo 1, Tipo 2 e GB/T
Una persona ricarica la propria auto elettrica utilizzando un cavo di ricarica Tipo 2 connesso a una wall box

Il design sofisticato dei cavi di ricarica in AC CHARX connect comfort è caratterizzato da un design moderno e dall'elevata funzionalità.

L'impugnatura con l'inserto in gomma dalla forma ergonomica garantisce una grande maneggevolezza del connettore di ricarica e un comfort elevato.

Stephan Gahlow e Ralf Bungenstock tengono tra le mani il certificato del German Design Award 2019

I cavi di ricarica in AC CHARX connect comfort sono stati premiati con tre prestigiosi riconoscimenti di design:

  • German Design Award 2019
  • iF Design Award 2019
  • Good Design Award 2021

Durante lo sviluppo del prodotto, in collaborazione con il designer Stephan Gahlow, l'attenzione si è concentrata su un design ergonomico e accattivante, su forme stilistiche moderne e su materiali di elevata qualità.

Connettore di ricarica in AC CHARX connect comfort per l'utilizzo in ambienti esterni, anche in caso di pioggia

L'ingegnoso concetto di sigillatura di CHARX connect comfort protegge completamente da umidità tutte le parti che trasportano corrente all'interno della custodia.

I materiali e la lavorazione di alta qualità nonché i contatti di alimentazione e di segnale con rivestimento in argento garantiscono che il cavo di ricarica in AC sia altamente affidabile, robusto e durevole, favorendo un utilizzo prolungato all'aperto, anche in condizioni estremamente critiche.

CHARX connect comfort: cavo di ricarica in AC con connettore Tipo 1, Tipo 2 e GB/T

La famiglia CHARX connect comfort copre i seguenti standard di ricarica e classi di potenza:

  • Tipo 1
    • 20 A / 250 V / metrico
    • 32 A / 250 V / metrico
    • 30 A / 250 V / metrico (PSE)
    • 20 A / 250 V / AWG
    • 40 A / 250 V / AWG
    • 50 A / 250 V / AWG
    • 80 A / 250 V / AWG
  • Tipo 2
    • 20 A / 250 V / metrico
    • 32 A / 250 V / metrico
    • 20 A / 480 V / metrico
    • 32 A / 480 V / metrico
  • GB/T
    • 16 A / 250 V / metrico
    • 32 A / 250 V / metrico
    • 16 A / 440 V / metrico
    • 32 A / 440 V / metrico

Il robusto cavo di ricarica in AC alla prova nella quotidianità

Visualizzazione 3D

Scoprilo subito in 3D

Dai un'occhiata al connettore di ricarica di tipo 1 della famiglia CHARX connect comfort soffermandoti su tutti i dettagli. Grazie alle funzioni di zoom e rotazione, è possibile osservare il prodotto da tutte le angolazioni.

Personalizza il tuo cavo di ricarica Cavo e connettore di ricarica adatti alle tue esigenze

Connettore di ricarica in AC CHARX connect eco e borsa portacavo abbinata personalizzati con il logo aziendale
Confezionamento personalizzato di un cavo di ricarica in AC
Un'auto elettrica viene ricaricata nel posto auto coperto a una wall box in AC con un cavo di ricarica collegato in modo permanente
Un'auto elettrica viene ricaricata in una stazione di ricarica pubblica tramite un cavo di ricarica mobile Mode 3
Connettore di ricarica in AC CHARX connect eco e borsa portacavo abbinata personalizzati con il logo aziendale

Per garantire un aspetto uniforme della stazione di ricarica, produciamo su richiesta i connettori di ricarica in esecuzione personalizzata con il logo del cliente:

  • O impresso in rilievo sulla plastica della custodia
  • O come etichetta di plastica resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici

La presentazione del tuo marchio è completata applicando il tuo logo in evidenza sulla nostra borsa portacavi nera per i cavi di ricarica mobili Tipo 2.

Confezionamento personalizzato di un cavo di ricarica in AC

Su richiesta, possiamo personalizzare l'estremità del cavo di ricarica in base ai requisiti di installazione della tua stazione di ricarica:

  • lunghezza di sguainatura del cavo flessibile
  • taglio dei conduttori a misura
  • crimpatura con puntalino
  • crimpatura con capicorda a occhiello
  • compattazione mediante saldatura a ultrasuoni

La nostra gamma di prodotti comprende cavi metrici e AWG diritti e spiralati, disponibili in varie lunghezze e sezioni del conduttore. Se la combinazione desiderata non è già elencata, è possibile creare e produrre un articolo specifico per il cliente.

Un'auto elettrica viene ricaricata nel posto auto coperto a una wall box in AC con un cavo di ricarica collegato in modo permanente

I nostri cavi di ricarica Tipo 2 con estremità libera sono ideali per l'installazione nelle wall box in AC per l'uso privato, ad esempio nel posto auto coperto o nel garage.

Questi cavi di ricarica sono dotati solo di un connettore di ricarica lato veicolo. Questo rende l'utilizzo molto più comodo per il conducente dell'auto elettrica: il cavo di ricarica deve essere collegato solo alla presa veicolo, a differenza delle wall box dotate di una presa lato infrastruttura, in cui il cavo deve essere collegato anche alla wall box.

Un'auto elettrica viene ricaricata in una stazione di ricarica pubblica tramite un cavo di ricarica mobile Mode 3

La maggior parte delle stazioni di ricarica pubbliche è dotata di una presa lato infrastruttura al posto di un cavo di ricarica collegato in modo permanente, poiché la presa è meno soggetta ad atti vandalici e richiede meno manutenzione.

Per collegare e caricare qui un veicolo, i nostri cavi di ricarica mobili Tipo 2 sono la soluzione ottimale, perché dispongono sia di un connettore di ricarica lato veicolo sia di un connettore di ricarica lato infrastruttura e di solito si trovano nel bagagliaio dell'auto elettrica.

Una persona carica l'auto elettrica con il cavo di ricarica in AC CHARX connect eco

Sei un utente finale privato? Trova il cavo di ricarica tramite Google

Cerchi un cavo di ricarica di alta qualità per la tua auto elettrica? Purtroppo come privato non puoi ordinare i cavi direttamente da Phoenix Contact, tuttavia ci sono vari shop online che vendono i nostri cavi di ricarica.

Il tuo referente personale

Per tutte le domande sui nostri prodotti e soluzioni

Sarò lieto di fornirti la mia consulenza per il tuo progetto di infrastruttura di ricarica.

Nuovi prodotti

I cavi di ricarica NACS CHARX connect eco per correnti AC fino a 80 A

Cavo di ricarica NACS per la ricarica in AC fino a 80 A

Certificazione UL e conformità SAE

Per il North American Charging Standard, offriamo cavi di ricarica conformi allo standard al 100%, con la massima sicurezza e una comprovata qualità industriale: i robusti connettori di ricarica NACS della famiglia CHARX connect eco sono facili da maneggiare e consentono la ricarica in AC fino a 80 A.

Caratteristiche principali

  • Corrente di ricarica: 50 A, 80 A
  • Tensione nominale: 500 V
  • Sezione del conduttore: AWG 10, AWG 6
  • Lunghezza del cavo: 25 ft (7,62 m, altre lunghezze su richiesta)
  • Sensori di temperatura opzionali: NTC
  • Grado di protezione innestato: IP67
  • Grado di protezione: protezione antinfortunistica IP2XB
  • Certificazioni/standard: UL 2251, SAE J3400, IATF 16949

I vantaggi

  • La conformità alle norme UL 2251, SAE J3400 e IATF 16949 garantisce qualità, sicurezza e compatibilità particolarmente elevate
  • La protezione antinfortunistica secondo IP2XB con cappucci sovrastampati offre la massima sicurezza elettrica
  • I sensori di temperatura opzionali proteggono dal surriscaldamento
  • Praticità grazie al design ergonomico
  • Su richiesta con logo, lunghezza del cavo personalizzata ed estremità del cavo confezionata