ELR H3-IES-PT/500AC-3-IFS
-
Motorstarter ibridi
2905142
Relè statico trifase collegabile per l'avviamento di motori da 3~ AC fino a 500 V AC, corrente d'uscita: 3 A, disinserzione per sovraccarico impostabile e connessione Push-in, connettore bus per guide DIN fornito in dotazione.
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | CONTACTRON |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Numero fasi | 3 |
| Tipologia del relè statico | Starter diretto |
| Frequenza di commutazione | ≤ 2 Hz (in funzione del carico) |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 2,5 W |
| Frequenza di commutazione | ≤ 2 Hz (in funzione del carico) |
| Potenza dissipata massima | 4,1 W |
| Potenza dissipata minima | 0,88 W |
| Tipo di assegnazione | 1 |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione del circuito di comando di dimensionamento US | 24 V DC |
| Range di tensione alimentazione di comando | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento IS | 60 mA |
| Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni |
| Prot. contro inversione polarità; Diodo di protezione contro l'inversione di polarità in parallelo | |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Tensione di isolamento nominale | 550 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Caratteristiche di isolamento tra la tensione di ingresso di comando, la tensione di alimentazione di comando e il circuito ausiliario verso il circuito principale | Separazione sicura (IEC 60947-1) |
| Caratteristiche di isolamento tra la tensione di ingresso di comando, la tensione di alimentazione di comando e il circuito ausiliario | Separazione sicura (IEC 60947-1) con circuito ausiliario ≤ 300 V AC |
| Disattivazione rapida | |
| Soglia di eccitazione | > 33 A |
| Tempo di risposta | < 0,5 s |
| Controllo | |
| Denominazione ingresso | Ingresso Enable |
| Nota | L'ingresso Enable è compatibili con i segnali con blanking (segnali di uscita per semiconduttori con impulso di prova di 3 ms di durata), Gli impulsi di unblanking di max. 4 ms vengono tollerati senza che venga compromessa la funzione di sicurezza. |
| Tensione di lavoro di dimensionamento UC | 24 V DC |
| Intervallo di tensione di attivazione | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Corrente di lavoro di dimensionamento IC | 7 mA |
| Soglia di commutazione | 9,6 V (Segnale "0") |
| 19,2 V (Segnale "1") | |
| Livello di commutazione | < 5 V DC (per ARRESTO DI EMERGENZA) |
| Tempo di disinserzione tipico | < 30 ms |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità |
| Uscita AC | |
| Nota | Semiconduttore da 1200 V |
| Tens. di esercizio di dimensionam. Ue | 500 V AC |
| Range tensione di esercizio | 42 V AC ... 550 V AC |
| Corrente di esercizio Ie | 3 A (AC-51) |
| 3 A (AC-53a) | |
| Frequenza di rete | 50/60 Hz |
| Range della corrente di carico | 180 mA ... 3 A (vedere derating) |
| Curva d'intervento a norma IEC 60947-4-2 | Class 10 |
| Tempo di raffreddamento | 20 min (per Reset Auto) |
| Corrente di dispersione | 0 mA |
| Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; Varistore |
| Circuito di comando | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Circuito di carico | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Segnalazione stato | LED (giallo) |
| Indicazione tensione di esercizio | LED verde |
| Segnalazione di errore | LED rosso |
| Larghezza | 22,5 mm |
| Altezza | 107,5 mm |
| Profondità | 114 mm |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia) | V0 (Custodia) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -5 °C ... 60 °C (tenere conto del derating) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificato | Conformità UKCA |
| ATEX | |
| Siglatura | II (2) G [Ex eb] [Ex db] [Ex pxb] |
| II (2) D [Ex tb] [Ex pb] | |
| Certificato | PTB 15 ATEX 3000 |
| Omologazione UL | |
| Certificato | NLDX.E228652 |
| NRNT.E172140 | |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Siglatura | ≤ 3 |
| Nota | Disinserimento sicuro |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Siglatura | 2 |
| Nota | Protezione motore |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| Siglatura | e |
| Nota | Disinserimento sicuro |
| categoria (ISO 13849) | |
| Siglatura | ≤ 3 |
| Nota | Disinserimento sicuro |
| Dati UL | |
| SCCR | 100 kA (480 V AC (fusibile 30 A classe CC / 30 A classe J (High-Fault))) |
| 5 kA (480 V AC (fusibile 20 A RK5 (Standard-Fault))) | |
| FLA | 3 A (480 V AC) |
| Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
| 30 A (class CC or J, SCCR 100kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
| Category code | NLDX / NRNT |
| Horsepower ratings | 0,5 hp (208 V AC) |
| 0,5 hp (230 V AC) | |
| 0,5 hp (240 V AC) | |
| 1,5 hp (480 V AC) | |
| Norme / Disposizioni | |
| Norme/Disposizioni | IEC 60947-1 |
| EN 60947-4-2 | |
| IEC 61508 | |
| ISO 13849 | |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile, per la distanza vedere derating |
| Posizione di installazione | verticale (guida di montaggio orizzontale, avviamento motore sotto) |
| Codice articolo | 2905142 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK7431 |
| Codice prodotto | DK7431 |
| GTIN | 4046356920476 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 295.4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 286.2 g |
| Numero tariffa doganale | 85371000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27370905 |
| ECLASS-15.0 | 27370905 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001037 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 25173900 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 37aa3096-55be-46cd-b41d-38826e0163ed |
Prodotti compatibili
-
BRIDGE-PT 1 - Ponticello 1161777
-
BRIDGE-PT 2 - Ponticello 2904490
-
BRIDGE-PT 3 - Ponticello 2904491
-
BRIDGE-PT 4 - Ponticello 2904492
-
BRIDGE-PT 5 - Ponticello 2904493
-
BRIDGE-PT 6 - Ponticello 2904494
-
BRIDGE-PT 7 - Ponticello 2904495
-
BRIDGE-PT 8 - Ponticello 2904496
-
BRIDGE-PT 9 - Ponticello 2904497
-
BRIDGE-PT 10 - Ponticello 2904498
-
BRIDGE-PT 1-1M - Ponticello 1161778
-
BRIDGE-PT-2-1M - Ponticello 1049407
-
BRIDGE-PT-3-1M - Ponticello 1049408
-
BRIDGE-PT-4-1M - Ponticello 1049409
-
BRIDGE-PT-5-1M - Ponticello 1049413
-
BRIDGE-PT-2-2M/0,3M - Ponticello 1107649
-
BRIDGE-PT-3-2M/0,3M - Ponticello 1107650
-
BRIDGE-PT-4-2M/0,3M - Ponticello 1107644
-
US-EMLP (15X5) - Targhetta in plastica 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Targhetta in plastica 0819301
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - Connettore bus per guide DIN 2201937
-
EM-D-8/4-24DC-IFS - Modulo di espansione 2904473
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentatore 2904614
-
ME 22,5 TBUS ADAPTER KMGY - Connettore bus per guide DIN 2201756
I vantaggi
Spessore 22,5 mm
Livello di protezione secondo IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Risparmio di cablaggio
Risparmio di spazio
Lunga vita elettrica
Ponticello a doppino trifase
Corrente regolabile per funzione bimetallica
Commutazione esente da usura
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen