BRIDGE-PT 6 - Ponticello
2904494

Ponticello a doppino trifase per 6 moduli, della gamma CONTACTRON con connessione Push-in e larghezza custodia di 22,5 mm, cavo di collegamento: 3 m

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Ponticellamento da 2 a 10 moduli con distanza massima di 22,5 mm
Notevole risparmio di cablaggio
Fino a 575 V AC / 3 x 25 A