ME 22,5 OT-MSTBO GYWH
-
Parte superiore custodia
2853912
Custodie per guide DIN, Parte superiore custodia per connettori con elemento base, larghezza: 22,6 mm, altezza: 99 mm, profondità: 45,85 mm, colore: grigio bianco (simili RAL 9002)
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
Nota per il montaggio | Rispettare le indicazioni per l’utente nell'area download. |
Raccomandazione | Materiale pad di contatto per connettori bus in oro con trattamento galvanico (oro duro) |
Tipo di prodotto | Parte superiore custodia |
Tipo di custodia | Custodie per guide DIN |
Serie di custodie | ME |
Numero di poli | 48 |
16 | |
Numero di poli max. | 20 (passo: 3,5 mm) |
16 (passo: 5 mm) | |
12 (passo: 7,25 mm) | |
Numero di file | 2 |
Apertura di ventilazione disponibile | no |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 22,6 mm |
Altezza | 99 mm |
Profondità | 45,85 mm |
Profondità dalla parte inferiore della superficie di appoggio | 38,5 mm |
Design del circuito stampato | |
Spessore circuito stampato | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Colore | grigio bianco (9002) |
Colore | grigio bianco (RAL 9002) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
CTI secondo IEC 60112 | 600 |
Materiale custodia | PA |
Finitura superficiale | non trattato |
Prova vibrazioni | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequenza | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocità sweep | 1 ottavo/min |
Ampiezza | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Accelerazione | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Durata di prova per asse | 2,5 h |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
Prova al filo incandescente | |
Specifica di prova | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatura | 850 °C |
Durata di applicazione | 30 s |
Resistenza al calore / prova di pressione della sfera | |
Specifica di prova | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatura | 125 °C |
Durata di prova | 1 h |
Forza | 20 N |
Resistenza meccanica / tamburo rotante | |
Specifica di prova | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Altezza di caduta | 50 cm |
Frequenza | 10 |
Urti | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Forma d'urto | Semisinusoidale |
Accelerazione | 15g |
Durata urti | 11 ms |
Numero di urti per direzione | 3 |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
Grado di protezione (codice IP) | |
Specifica di prova | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Condizioni ambientali | |
Codice IP max. da raggiungere | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 80 % |
Numero degli alloggiamenti dei circuiti stampati | 1 |
Tipologia di fissaggio del circuito stampato | Molla di bloccaggio |
Spessore circuito stampato | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Tipo di montaggio | Bloccaggio con base custodia |
Confezione | confezionato nel cartone |
Tipo di confezionamento | Cartone |
Codice articolo | 2853912 |
Pezzi/conf. | 100 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 100 Pezzi |
Codice vendita | ACHAAD |
Codice prodotto | ACHAAD |
GTIN | 4017918458324 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 12.67 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 10.332 g |
Paese di origine | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261501 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
MCO 1,5/ 5-G1R-3,5 KMGY - Presa base per circuiti stampati 2278351
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Connettore per circuiti stampati 1769087
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 - Connettore per circuiti stampati 1840395
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 BU - Connettore per circuiti stampati 1072487
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7031 - Connettore per circuiti stampati 1711176
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 BK - Connettore per circuiti stampati 1876343
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 - Connettore per circuiti stampati 1952296
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 YE - Connettore per circuiti stampati 1048844
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY AU - Connettore per circuiti stampati 1746644
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 BK - Connettore per circuiti stampati 1705000
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY - Connettore per circuiti stampati 1729328
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Connettore per circuiti stampati 1773581
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 - Connettore per circuiti stampati 1939947
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Connettore per circuiti stampati 1773604
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 BK - Connettore per circuiti stampati 1800274
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 GY7031 - Connettore per circuiti stampati 1705329
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L - Presa base per circuiti stampati 1861060
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK AU - Presa base per circuiti stampati 1077613
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK - Presa base per circuiti stampati 2697194
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THR BK - Presa base per circuiti stampati 2709749
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY AU - Presa base per circuiti stampati 1077607
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY - Presa base per circuiti stampati 2907774
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L OG - Presa base per circuiti stampati 2200383
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R - Presa base per circuiti stampati 1861073
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THR BK - Presa base per circuiti stampati 2709752
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK AU - Presa base per circuiti stampati 1077614
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK - Presa base per circuiti stampati 2697204
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY AU - Presa base per circuiti stampati 1077608
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY - Presa base per circuiti stampati 2907787
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R OG - Presa base per circuiti stampati 2200384
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PL GY7035 - Presa base per circuiti stampati 2200325
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PL BK - Presa base per circuiti stampati 2200485
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PL BUGY - Presa base per circuiti stampati 2200551
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PR BK - Presa base per circuiti stampati 2200486
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PR GY7035 - Presa base per circuiti stampati 2200326
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PR BUGY - Presa base per circuiti stampati 2200552
-
PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - Connettore per circuiti stampati 2202344
-
PSPT 2,5/ 4-ST BU - Connettore per circuiti stampati 1036975
-
PSPT 2,5/ 4-ST GY - Connettore per circuiti stampati 1036976
-
PSPT 2,5/ 4-ST BK - Connettore per circuiti stampati 2202757
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BK - Connettore per circuiti stampati 2200482
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - Connettore per circuiti stampati 2200332
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BU - Connettore per circuiti stampati 1009166
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BUGY - Connettore per circuiti stampati 2201085
-
GMSTBO 2,5 HV/ 3-GL-7,25 THR - Presa base per circuiti stampati 2199663
-
GMSTBO 2,5 HV/3-GL-7,25 THRR44 - Presa base per circuiti stampati 2200263
-
GMSTBO 2,5 HV/ 3-GR-7,25 THR - Presa base per circuiti stampati 2199566
-
GMSTBO 2,5 HV/3-GR-7,25 THRR44 - Presa base per circuiti stampati 2200262
-
GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 GY7035 - Connettore per circuiti stampati 2199553
-
GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 YE - Connettore per circuiti stampati 1080380
-
GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 BUGY - Connettore per circuiti stampati 2201084
-
GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 BK - Connettore per circuiti stampati 2202104
-
ME 22,5 UTG GYWH - Base custodia 2707149
-
ME 22,5 UT GYWH - Base custodia 2853909
-
ME B-22,5 MSTBO GYWH - Tappo cieco 2853941
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Conduttore in FO 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Conduttore in FO 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Conduttore in FO 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Conduttore in FO 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Conduttore in FO 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Conduttore in FO 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Conduttore in FO 2202319
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Conduttore in FO 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Conduttore in FO 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Conduttore in FO 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Conduttore in FO 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Conduttore in FO 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Conduttore in FO 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Conduttore in FO 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Conduttore in FO 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Conduttore in FO 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Conduttore in FO 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Conduttore in FO 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Conduttore in FO 1071329
-
ME-SAS - Fascetta per schermatura 2853899
-
ME-SAS MINI - Fascetta per schermatura 2200456
I vantaggi
Montabile su guida DIN
In via opzionale con connettore bus integrato oppure montabile su guida DIN
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen