MSTBO 2,5/ 4-G1PR BUGY - Presa base per circuiti stampati
2200552

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm2, colore: grigio bluastro, corrente nominale: 16 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero di file: 1, numero poli: 4, serie di prodotti: MSTBO 2,5/..-G1PR, passo: 5 mm, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, Orientamento pin d'inserimento: Ortogonale, bloccaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone, Articolo con uscita pin laterale destra

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Direzione di innesto ortogonale rispetto al circuito stampato