TVFKC 1,5/ 4-ST - Connettore per circuiti stampati
1713855

linea di prodotti COMBICON Connectors M
sezione 1,5 mm2
tipo di connessione Connessione a molla Push-in
tipo di confezione confezionato nel cartone

Connettore TWIN per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm2, colore: verde, corrente nominale: 10 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 4, numero di file: 1, numero poli: 4, numero di connessioni: 8, serie di prodotti: TVFKC 1,5/..-ST, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - Gancio di bloccaggio, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Connessione Push-in rapida senza utensili
Semplice connessione di potenziali, ottimale per le applicazioni bus
Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
Combinabile con la linea MSTB 2,5
Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole