PTIO 1,5/S/4-PE-LED 24 GN
-
Morsetto iniziatore/attuatore
3244466
Morsetto iniziatore/attuatore, con LED verde e funzione di terra, tensione nominale: 24 V, corrente nominale: 13,5 A, numero di connessioni: 5, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
Dettagli prodotto
Note generali | |
Nota | Corrente e tensione vengono determinate dalla resistenza e dalla spia luminosa. |
Tipo di prodotto | Morsetto sensore/attuatore |
Numero collegamenti | 5 |
Numero di file | 4 |
Potenziali | 4 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV |
Campo di tensione, con LED | 15 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
Campo di corrente, LED | 0,31 mA ... 0,95 mA |
Campo di tensione, con LED | 15 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
Numero di connessioni per ogni piano | 2 |
Sezione nominale | 1,5 mm² |
Sezione di dimensionamento AWG | 14 |
Collegamento | Connessione Push-in |
Nota | Attenersi al carico di corrente ammesso delle guide di montaggio. |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Calibro a tampone | A1 / B1 |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 26 ... 16 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 26 ... 16 (convertito secondo IEC) |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,14 mm² ... 1 mm² è consigliato l'impiego del capocorda montato AI-S 1-8 TQ cod. art. 1200293 |
Corrente nominale | 13,5 A |
Corrente di carico massima | 13,5 A |
Tensione nominale | 24 V |
Sezione nominale | 1,5 mm² |
Sezioni di collegamento dirette a innesto | |
Sezione conduttore rigida | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,34 mm² ... 1 mm² |
Larghezza | 3,5 mm |
Spessore della piastra terminale | 2,2 mm |
Altezza | 90,8 mm |
Profondità | 40 mm |
Profondità su NS 35/7,5 | 41,5 mm |
Profondità su NS 35/15 | 48,5 mm |
Colore | grigio (RAL 7042) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Gruppo materiale isolante | I |
Materiale isolante | PA |
Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | Sì |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 90 % |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Codice articolo | 3244466 |
Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
Codice vendita | BE2218 |
Codice prodotto | BE2218 |
GTIN | 4055626009339 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 10.786 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 10.068 g |
Numero tariffa doganale | 85369000 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250112 |
ECLASS-15.0 | 27250112 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000900 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 0.072 kg CO2e |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
FBS 2-3,5 - Ponticello a innesto 3213014
-
FBS 3-3,5 - Ponticello a innesto 3213027
-
FBS 4-3,5 - Ponticello a innesto 3213030
-
FBS 5-3,5 - Ponticello a innesto 3213043
-
FBS 10-3,5 - Ponticello a innesto 3213056
-
FBS 20-3,5 - Ponticello a innesto 3213069
-
FBS 50-3,5 - Ponticello a innesto 3000706
-
FBS 2-3,5 BU - Ponticello a innesto 3213086
-
FBS 3-3,5 BU - Ponticello a innesto 3213099
-
FBS 4-3,5 BU - Ponticello a innesto 3213109
-
FBS 5-3,5 BU - Ponticello a innesto 3213112
-
FBS 10-3,5 BU - Ponticello a innesto 3213125
-
FBS 20-3,5 BU - Ponticello a innesto 3213138
-
FBS 50-3,5 BU - Ponticello a innesto 3000708
-
FBS 2-3,5 GY - Ponticello a innesto 3213153
-
FBS 3-3,5 GY - Ponticello a innesto 3213167
-
FBS 4-3,5 GY - Ponticello a innesto 3213180
-
FBS 5-3,5 GY - Ponticello a innesto 3213183
-
FBS 10-3,5 GY - Ponticello a innesto 3213196
-
FBS 20-3,5 GY - Ponticello a innesto 3213206
-
FBS 50-3,5 GY - Ponticello a innesto 3000707
-
D-PTIO 1,5/S/4 - Piastra terminale 3244588
-
UCTU-TM (3,5X7) - Segnamorsetti 0803666
-
DS-PTIO 1,5/S - Segmento piastra terminale 1045987
-
AI-S 1 - 8 TQ - Cappuccio 1200293
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15 CAP - Cappuccio 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
MPS-IH WH - Cappuccio isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Cappuccio isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Cappuccio isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Cappuccio isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Cappuccio isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Cappuccio isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Cappuccio isolante 0201731
-
PS-3,5 - Connettore di prova 3031010
-
DP PS-3,5 - Piastrina distanziatrice 3031011
-
PS-3,5/E - Connettore di prova 3031012
-
ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0829392
-
ZBF 3,5 CUS - Striscia Zack piatto 0829394
-
UCT-TMF 3,5 - Segnamorsetti 0829486
-
UCT-TMF 3,5 CUS - Segnamorsetti 0829644
-
PTIO-IN 2,5/4-PE OG - Morsetto iniziatore/attuatore 3244481
-
ST-BW 0 - Utensile di azionamento 1200135
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Pinza a crimpare 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Pinza a crimpare 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Pinza a crimpare 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Pinza a crimpare 1213156
-
CRIMPFOX 10S - Pinza a crimpare 1212045
-
CRIMPFOX 6H - Pinza a crimpare 1212046
-
CRIMPFOX 2,5-M - Pinza a crimpare 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Pinza a crimpare 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Pinza a crimpare 1212034
-
CRIMPFOX 6T - Pinza a crimpare 1212037
-
CRIMPFOX 6T-F - Pinza a crimpare 1212038
-
CRIMPFOX 6S-F - Pinza a crimpare 1212043
-
CRIMPFOX-M - Pinza a crimpare 1212072
I vantaggi
I morsetti di connessione push-in si contraddistinguono, oltre che per le caratteristiche del sistema CLIPLINE complete, anche per il cablaggio semplice e senza utensili di conduttori con capocorda o conduttori rigidi
La forma compatta e la connessione frontale permettono il cablaggio in uno spazio minimo
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen