PTME 6-DIO/R-L HV - Componente morsetto componibile
3035698
N. ELDAS®: 158683535

Componente morsetto componibile, Se sulla guida di supporto vengono affiancati più morsetti a diodi è necessario inserire una piastrina distanziatrice., con diodo integrato P1000M, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 5 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 6 mm2, sezione: 0,5 mm2 - 10 mm2 , colore: grigio

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili