Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PTPOWER 35 OG - Morsetti di potenza
3212095

Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 125 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione PowerTurn, Sezione di dimensionamento: 35 mm2, sezione: 2,5 mm2 - 35 mm2, tipo di montaggio: NS 35/15, colore: arancione

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

I morsetti di potenza offrono un inserimento facile e diretto, adesso anche per conduttori di grandi dimensioni
La forma compatta e la connessione frontale permettono il cablaggio in uno spazio minimo
I morsetti di connessione push-in si contraddistinguono, oltre che per le caratteristiche del sistema CLIPLINE complete, anche per il cablaggio semplice e senza utensili di conduttori con capocorda o conduttori rigidi
Oltre alla possibilità di prova nel vano funzionale doppio, per ogni morsetto è disponibile una presa di prova supplementare