LPS-16/E - Connettori di servizio
3270620

Connettori di servizio, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,14 mm2- 4 mm2, colore: rosso

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili