PTFIX 4X1,5 BU - Blocco distributore
1046610
N. ELDAS®: 157409155

Blocco distributore, ponticellato internamente, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: blu

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Possibilità di prova ideali grazie alle aperture di prova su ogni punto di connessione
Disposizione chiara grazie alla siglatura di tutti i morsetti
Ripartizione del potenziale in un ingombro ridotto grazie al microripartitore compatto
Impiego flessibile grazie al montaggio diretto con piastra flangiata della gamma di accessori
Salvaspazio grazie alla forma compatta