PTFIX 4X1,5 BK - Blocco distributore
1046616
N. ELDAS®: 157409115

Blocco distributore, ponticellato internamente, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: nero

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Possibilità di prova ideali grazie alle aperture di prova su ogni punto di connessione
Ripartizione del potenziale in un ingombro ridotto grazie al microripartitore compatto
Impiego flessibile grazie al montaggio diretto con piastra flangiata della gamma di accessori
Salvaspazio grazie alla forma compatta
Disposizione chiara grazie alla siglatura di tutti i morsetti