CSA
ID omologazione: 13631| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Uscita | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| Ingresso | 300 V | 30 A | 24 - 10 | |
| C | ||||
| Uscita | 150 V | 20 A | 26 - 12 | |
| Ingresso | 150 V | 30 A | 24 - 10 | |
IECEE CB Scheme
ID omologazione: DE1-63084| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 450 V | 32 A | - 4 | ||
EAC
ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00644EAC
ID omologazione: KZ7500651131219505VDE Zeichengenehmigung
ID omologazione: 40047798DNV
ID omologazione: TAE00002TT-05| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 24 A | |||