Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PTFIX 1,5-F - Flangia
1049503

Flangia, con fissaggio a vite, per il montaggio diretto dei blocchi FIX da 1,5 mm2, profondità: 17,7 mm, larghezza: 7,7 mm, altezza: 21,6 mm, colore: grigio, tipo di montaggio: Montaggio a vite

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Possibilità di marcatura semplificate